온도 측정 변환기 - MACX MCR-EX-T-UI-UP
2865654

자유롭게 프로그래밍 가능한 Ex-i 온도 변환기, 아날로그 출력 및 1개의 제한 값 릴레이 있음, 표준 구성, 2, 3 또는 4선 기술의 저항 온도계, 열전대, 전기 절연, 광범위한 전원 공급, 스크류 연결, SIL, PL.

Downloads

제품의 세부 정보




활용 제한
EMC 참고 EMC: 클래스 A 제품, 다운로드 영역에서 제조업체의 선언 참조

제품 타입 온도 변환기
타입 SIL 및 PL 기능적 세이프티가 있는 Ex i 신호 처리기
구성 DIP 스위치
소프트웨어
절연 특성
과전압 카테고리 II
오염도 2

전기적 절연 4-way 절연
스텝 응답(0–99%) ≤ 1.75 s (SIL on)
1.3 s (SIL off)
최대 온도 상관계수 0.01 %/K
최대 전송 오류 0.1 % (예: Pt 100에서 300 K 최소 폭)
전기 절연 입력/출력/전원 공급
테스트 전압 2.5 kV AC (50 Hz, 60 s)
전기 절연 입력/출력
전기 절연 375 V (IEC/EN 60079-11에 따른 피크 값)
전기 절연 입력/전원 공급
전기 절연 375 V (IEC/EN 60079-11에 따른 피크 값)
전기 절연 입력/스위칭 출력
전기 절연 375 V (IEC/EN 60079-11에 따른 피크 값)
전기 절연 출력/공급
정격 절연 전압 300 Vrms
절연 IEC/EN 61010-1에 따른 안전 절연
공급
정격 공급 전압 범위 24 V AC/DC ... 230 V AC/DC (50/60 Hz)
공급 전압 범위 19.2 V AC/DC ... 253 V AC/DC (24 V AC/DC ... 230 V AC/DC (-20 % ... +10 %, 50/60 Hz))
일반 전류 소모량 < 50 mA (24 V DC)
전력 소모량 < 1.5 W

신호
입력 수 1
입력 신호 온도
저항기
전압
측정
사용 가능한 센서 타입(RTD) Pt, Ni, Cu 센서: 2, 3, 4선
사용 가능한 센서 타입(TC) B, E, J, K, N, R, S, T, L, U, CA, DA, A1G, A2G, A3G, MG, LG
온도 측정 범위 -250 °C ... 2500 °C (센서 타입에 따른 범위)
선형 저항 측정 범위 0 Ω ... 50 kΩ
전위차계 저항 범위 0 Ω ... 50 kΩ
선형 mV 신호 범위 -1000 mV ... 1000 mV

스위칭: 릴레이
구성 가능/프로그램 방식
접점 유형 1 개의 전환 접점
접점 소재 AgSnO2, 경질 금도금
최대 스위칭 전압 30 V AC (30 V DC)
최대 돌입 전류 0.5 A (30 V AC)
1 A (30 V DC)
신호: 전류
출력 수 1
구성 가능/프로그램 방식
최대 전압 출력 신호 ± 11 V
전류 출력 신호 4 mA ... 20 mA (SIL의 경우, SIL 없는 추가 자유 구성)
최대 전류 출력 신호 22 mA
로드/출력 로드 전압 출력 ≥ 10 kΩ
부하/출력 부하 전류 출력 ≤ 600 Ω (20 mA)
센서 오류 발생 시 동작 NE 43에 따름 또는 자유롭게 구성 가능

연결 타입 스크류 연결
피복 길이 7 mm
스크류 스레드 M3
단선 케이블 사이즈 0.2 mm² ... 2.5 mm²
연선 케이블 사이즈 0.2 mm² ... 2.5 mm²
AWG 케이블 사이즈 24 ... 14
토크 0.5 Nm ... 0.6 Nm

안전 데이터
최대 내부 인덕턴스 Li 무시할 수 있는 수준
최대 내부 커패시턴스 Ci 44 nF
최대 출력 전압 Uo 6 V
최대 출력 전류 Io 7.4 mA
최대 출력 전원 Po 11 mW
안전 관련 최대 전압 Um 253 V AC/DC
IIC (혼합 회로): 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co 100 mH / 1.3 µF
10 mH / 1.7 µF
1 mH / 2.6 µF
IIB (혼합 회로): 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co 100 mH / 6.8 µF
10 mH / 9.2 µF
1 mH / 15 µF
IIA (혼합 회로): 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co 100 mH / 10 µF
10 mH / 13 µF
1 mH / 21 µF

상태 표시 녹색 LED (공급 전압, PWR)
빨간색 LED, 깜박임(라인, 센서 오류, ERR)
빨간색 LED (모듈 오류, ERR)
노란색 LED(스위칭 출력)

17.5 mm
높이 112.5 mm
깊이 113.7 mm
114.5 mm (EN 60715에 따라 DIN 레일 NS 35/7,5에 스냅됨)

UL 94에 따른 난연성등급 V0 (하우징)
하우징 소재 PA 6.6-FR

주변 조건
보호 수준 IP20 (UL에 의해 평가되지 않음)
주변 온도(작동) -20 °C ... 65 °C
주변 온도(보관/운송) -40 °C ... 85 °C
고도 ≤ 2000 m
허용 습도(작동) 타입 5 % ... 95 % (응축 없음)
충격 15g, IEC 60068-2-27에 따름
진동 (동작) 5g, IEC 60068-2-6에 따름

CE
명칭 CE
인증 CE 인증
CE
명칭 ATEX
ID  II (1) G [Ex ia Ga] IIC
 II (1) D [Ex ia Da] IIIC
 II 3 G Ex nA nC ic IIC T4 Gc X
인증 IBExU 10 ATEX 1044
CE
명칭 IECEx
ID [Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIIC
Ex nA nC ic IIC T4 Gc X
인증 IECEx IBE 10.0004 X
CE
명칭 UL, 미국 / 캐나다
ID UL 508 Listed
인증 , C.D.-No 83104549
CE
명칭 KC-s
ID [Ex ia] IIC/IIB
인증 17-KA4BO-0411X
CE
명칭 조선업 분야 승인
인증 DNV GL TAA000020C
CE
명칭 Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508)
ID 2
인증 SEBS-A.150520/17TB
CE
명칭 Performance Level (ISO 13849)
ID d
CE
명칭 EAC Ex
ID  [Ex ia Ga] IIC
 [Ex ia Da] IIIC
인증 RU C-DE.AB72.B.00093/19
CE
명칭 INMETRO
ID [Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIIC
Ex nA nC ic IIC T4 Gc
인증 DNV 18.0143 X
DNV GL 데이터
Temperature B
Humidity B
Vibration A
EMC A
Enclosure Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board

전자파 호환성 EMC 지침 준수
노이즈 방출 EN 61000-6-4
노이즈 내성 EN 61000-6-2
참고 간섭에 노출된 경우 최소한의 편차가 있을 수 있습니다.
전자기 HF 필드
명칭 전자기 RF 필드
표준/규정 EN 61000-4-3
측정 범위 최종 값의 일반 편차 2 %
빠른 트랜션트(burst)
명칭 빠른 트랜션트(버스트)
표준/규정 EN 61000-4-4
측정 범위 최종 값의 일반 편차 2 %
전도성 간섭
명칭 전도성 간섭
표준/규정 EN 61000-4-6
측정 범위 최종 값의 일반 편차 2 %

전기적 절연 4-way 절연

마운트 타입 DIN 레일 마운팅

항목 번호 2865654
패키지 단위 1 pc
최소 주문 수량 1 pc
제품 키 CK3121
카탈로그 페이지 150페이지(C-5-2019)
GTIN 4046356296670
개당 중량(패키지 포함) 264.1 g
개당 중량(패키지 제외) 264.1 g
관세 번호 85437090
원산지 DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27210129
ECLASS-10.0.1 27210129
ECLASS-11.0 27210129

ETIM

ETIM 8.0 EC002919

UNSPSC

UNSPSC 21.0 41112100

DNV GL

승인 ID: TAA000020C

UL Listed

승인 ID: FILE E 238705

cUL Listed

승인 ID: FILE E 238705

Functional Safety

승인 ID: SEBS-A.150520/17 V1

Functional Safety

승인 ID: 09/11-04 R013 V1R0

Functional Safety

승인 ID: 100134C P0019 C001

EAC Ex

승인 ID: RU C-DE.AB72.B.00093

IECEx

승인 ID: IECEx IBE 10.0004X

cUL Listed

승인 ID: FILE E 199827

UL Listed

승인 ID: FILE E 199827

ATEX

승인 ID: IBExU 10 ATEX 1044

INMETRO

승인 ID: DNV 18.0143 X

KC-s

승인 ID: 17-KA4BO-0411X

cULus Listed

cULus Listed


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS 환경 친화적 사용 기간 = 50 년
위험 물질에 대한 정보는 "다운로드" 아래의 제조업체 사양을 참조하십시오.

이점

저항 온도계, 열전대, 저항 타입 센서, 전위차계 및 mV 소스용 입력, [Ex ia] IIC
작동 중 연결된 Ex 측정 회로를 사용한 프로그래밍 및 IFS-USB-PROG-ADAPTER 프로그래밍 어댑터를 사용한 무전압(voltage-free)
개별 플러그를 사용한 냉접점 보정
소프트웨어(FDT/DTM)를 통한 구성 또는 IFS-OP-UNIT 작업자 인터페이스 및 디스플레이 장치를 통한 구성
영역 2에 설치, 보호 타입 "n"(EN 60079-15) 허용됨
EN 61508에 따른 최대 SIL 2
공급 전압, 케이블, 센서 및 모듈 오류 표시용 상태 인디케이터(indicator)
플러그-인 스크류 또는 스프링 케이지 연결 기술(푸쉬-인 기술)
19.2 - 253 V AC/DC의 광범위한 전원 공급
차동 온도 측정
옵션으로 제공되는 역 출력 신호 범위
릴레이 스위칭 출력
자유로운 프로그래밍이 가능한 입력 및 출력