BLADE INTELLIGENCE는 풍력 터빈 발전기의 로터 블레이드 모니터링을 위한 모듈형 솔루션입니다. 여러 다른 버전의 WIL-BI 스위치기어 및 컨트롤기어 어셈블리가 제공됩니다. 이를 기존 시스템에 손쉽게 통합할 수 있습니다. 필요한 센서 및 연결 케이블이 액세서리로 제공됩니다. 필요한 액세서리는 항목 버전에 따라 다릅니다.
WIL-BI-RMS-000-00
-
스위치기어 및 컨트롤기어 어셈블리
1184015
애플리케이션 소프트웨어가 포함된 부하 모니터링을 위한 센서 데이터용 평가 장치. Modbus/TCP 및 PROFINET을 통한 통신. 공급 범위는 "기술 데이터" 탭을 참조하십시오.
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
연속 모니터링 덕분에 손쉬운 손상 탐지 및 최적화된 유지 관리 간격
개방형 인터페이스를 통해 기존 시스템에 손쉽게 연결
원격 액세스를 통해 유지 관리 작업 예약 및 파라미터화 조정 가능
극한 조건에서도 풍력 터빈 발전기의 최대 가용성 보장
웹 인터페이스를 통한 작동 및 구성