제품
제품 개요
샘플 서비스
제품 적합성
공급, 충전 및 보호
DC/DC 컨버터 및 DC/AC 인버터
EMC 필터
E-Mobility용 충전 기술
메인 전원 보호를 위한 보호 릴레이
무정전 전원 공급 장치(UPS)
서지 보호
이중화 모듈
장치 회로 차단기
전원 공급 장치
전원 분배기
마킹, 조립 및 설치
마킹 제품
산업용 조명 및 시그널 라이트
설치 및 마운팅 제품
수공구
인쇄기
자동 공구
전선 처리 기능이 있는 작업자 지원 시스템
정션 박스 및 엔클로저
페룰 및 크림프 커넥터
스위칭, 측정 및 모니터링
I/O 신호 마샬링
릴레이 및 옵토커플러
모터, 머신 및 시스템 모니터링
모터 스타터 및 전자 스위칭 장치
세이프티 릴레이 모듈 및 센서
시그널 컨디셔너 및 측정 변환기
에너지 모니터링
프로세스 인디케이터 및 필드 장치
연결
PCB 단자대 및 PCB 커넥터
단자대
마샬링 패널
보드-투-보드 커넥터
분배 블록
센서/액추에이터 케이블링
전자 하우징
커넥터 및 케이블
컨트롤러용 시스템 케이블링
플러그-인 테스트 시스템
자동화
HMI 및 IPC
PLC(컨트롤러) 및 I/O
산업용 통신
소프트웨어
클라우드 컴퓨팅
산업 및 동향
산업 및 적용 분야 개요
현장 적용 예시
프로세스 산업
프로세스 자동화
조선 해양
전원
전력 송전 및 배전
에너지 저장 시스템
기존의 발전 방식
태양광 전력
풍력 발전
생산, 장치 및 시스템 제조
자동차 산업
전기 설비
장치 제조업체
머신 빌딩
제어 캐비닛
인프라
교육 솔루션
철도
빌딩 자동화
스마트 시티
운송 인프라
용수 및 폐수 처리
E-MOBILITY
전기 차량
일반
스마트 네트워크용 데이터 커넥터
기능적 세이프티
산업용 보안
산업용 원격 통신
산업 자동화를 위한 개방형 에코시스템
전원 안정성
비디오 감시
기업 정보
회사
회사 정보
동기부여 요소
제휴사, 판매사 및 공급사
서비스 및 지원 개요
서비스 및 지원 개요
디지털 비즈니스
마킹 솔루션용 서비스
연락처
내 피닉스컨택트
내 제품 목록
내 비교
홈
제품
서지 보호
트랜스미터 및 리시버 시스템용 서지 보호
서지 보호 장치 - CN-UB-280DC-3-SB
치수 도면
CN-UB-280DC-3-SB
회로 다이어그램
서지 보호 장치 - CN-UB-280DC-3-SB
2801051
동축 신호 인터페이스용 교체형 서지 보호가 있는 어태치먼트 플러그. 연결: N 커넥터 플러그/소켓
제품의 세부 정보
Expand All
Collapse All
기술 데이터
제품 속성
IEC 카테고리
C2
C3
D1
설계
연결 플러그
제품 타입
트랜스시버 시스템용 서지 보호
핀 수
1
메시지 서지 보호 결함
없음
절연 특성
과전압 카테고리
III
오염도
2
연결 데이터
연결 타입
N 커넥터 50Ω
치수
치수 도면
폭
31 mm
폭
31 mm
높이
33.5 mm
높이
33.5 mm
길이
56.8 mm
소재 사양
색상
니켈
하우징 표면 소재
Cu-Sn-Zn
접점 표면 소재
Au
하우징 소재
HPb59-1
내부 전선 소재
QSn6.5-0.1
내부 전선 표면 소재
금
절연 몸체 소재
PTFE
스프링 접점 소재
QSn6.5-0.1
기계적 속성
기계적 데이터
개방형 측면 패널
아니오
보호 회로
작동 방향
Line-Shield/Earth Ground
최대 연속 전압 U
C
280 V DC
최대 연속 전압 U
C
(라인-어스)
280 V DC
정격 전류
5 A (25 °C)
작동 유효 전류 I
C
(U
C
)
≤ 1 µA
정격 방전 서지 전류 입력 (8/20) µs (코어-어스)
20 kA
정격 방전 서지 전류 입력 (8/20) µs (코어-차폐)
20 kA
펄스 방전 전류 I
imp
(10/350) µs
2.5 kA
총 서지전류(10/350) µs
2.5 kA
총 방출 서지 전류 I
total
(8/20) µs
20 kA
최대 방전 전류 I
max
(8/20) µs 최대값(라인-어스)
20 kA
최대 방전 전류 I
max
(8/20) µs 최대값(라인-차폐)
20 kA
공칭 펄스 전류 Ian (10/1000) µs (코어-차폐)
100 A
출력 전압 한도 1 kV/µs(라인-어스) 스파이크
≤ 900 V
출력 전압 한도 1 kV/µs(라인-차폐) 스파이크
≤ 900 V
전압 보호 레벨 U
p
(라인-어스)
≤ 900 V (C1 - 1 kV / 500 A)
≤ 1.1 kV (C2 - 10 kV / 5 kA)
전압 보호 레벨 U
p
(라인-차폐)
≤ 900 V (C1 - 1 kV / 500 A)
≤ 1.1 kV (C2 - 10 kV / 5 kA)
응답 시간 tA(라인-어스)
≤ 100 ns
응답 시간 tA(라인-차폐)
≤ 100 ns
입력 감쇠 aE, 비대칭
타입 0.1 dB (≤ 3 GHz)
컷오프 주파수 fg(3 dB), 50 Ω 시스템에서 비대칭(차폐)
> 3 GHz
주파수 범위
0 Hz ... 3 GHz
50 Ω 시스템에서 전압 정재파비 VSWR
타입 1.15 (≤ 3 GHz)
최대 1.2
허용되는 HF 전원 P
max
, VSWR = xx(50 ohm 시스템)
700 W (VSWR = 1.1)
200 W (VSWR = ∞)
용량 (코어-어스)
타입 1.5 pF
용량 비대칭(차폐)
타입 1.5 pF
메시지 서지 보호 결함
없음
임펄스 내구성(라인-어스)
C2 - 10 kV / 5 kA
C3 - 100 A
D1 - 2.5 kA
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP55
주변 온도(작동)
-40 °C ... 80 °C
고도
2000 m
표준 및 규정
공간 거리(air clearances) 및 연면 거리(creepage distances)
표준/규정
IEC 60664-1
표준/사양
IEC 61643-21/A1
표준/사양
EN 61643-21/A1
마운팅
마운트 타입
연결별 중간 플러그
상용 데이터
항목 번호
2801051
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
CL3311
카탈로그 페이지
200페이지(C-4-2019)
GTIN
4046356675734
개당 중량(패키지 포함)
163.7 g
개당 중량(패키지 제외)
145 g
관세 번호
85363010
원산지
CN
분류
ECLASS
ECLASS-9.0
27130807
ECLASS-10.0.1
27130807
ECLASS-11.0
27130807
ETIM
ETIM 8.0
EC000943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121600
승인
EAC
승인 ID: RU C-DE.*09.B.00169
Environmental Product Compliance
REACh SVHC
Lead 7439-92-1
호환 가능한 제품
Expand All
Collapse All
액세서리
마운팅 플레이트
CN-UB/MP - 2818135
마운팅 플레이트
CN-UB/MP-90DEG-50 - 2803137
가스 봉입(Gas-filled) 서지 어레스터
CN-UB-G1 - 2818203
이점
마운팅 플레이트를 사용하면 컨트롤 캐비닛 등에 마운팅할 수 있습니다.
교체 가능한 가스 봉입 어레스터
안테나 및 무선 모듈 간 서지 보호로 설치됨
옥외 설치용