서지 보호 커넥터 - CLT-10P/2-VF-230V-I-P
1088564

서지 보호 플러그, 2개의 단자대에서 직접 플러그타입, 모듈에 통합 상태 인디케이터 있음, 2선 플로팅 신호 회로용, 높은 정격 전류. 정격 전압: 230 V AC

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보




IEC 카테고리 C1
C2
C3
D1
설계 DIN 레일 모듈, 2-섹션, 분리 가능
제품 타입 측정 및 제어 기술용 서지 보호
절연 특성
과전압 카테고리 III
오염도 2

연결 타입 플러그형

치수 도면
10.3 mm
높이 53.25 mm
깊이 81.9 mm

색상 밝은 회색 RAL 7035
UL 94에 따른 난연성등급 V-0
플라스틱 소재 PA 6.6+GV 20 %
하우징 소재 PA 6.6+GV 20 %

기계적 데이터
개방형 측면 패널 아니오

최대 연속 전압 UC 230 V DC
264 V AC
정격 전류 10 A AC (80 °C / 10 A AC C)
6 A DC (80 °C / 6,3 A DC F)
10 A DC (80 °C / 10 A DC D01 gR)
작동 유효 전류 IC(UC) ≤ 1 µA
접지 도체 전류 IPE IPE ≤ 2 µA
총 방출 서지 전류 Itotal (8/20) µs 6 kA
전압 보호 레벨 Up(라인-어스) ≤ 1.4 kV (C1 - 1,5 kV / 750 A)
≤ 1.4 kV (C2 - 6 kV / 3 kA)
≤ 1.5 kV (C3 - 50 A)
응답 시간 tA(라인-어스) ≤ 100 ns
입력 감쇠 aE, 비대칭 타입 0.3 dB (≤ 60 MHz / 150 Ω)
컷오프 주파수 fg(3 dB), 비대칭 (신호 접지), 150 Ω 시스템에서 타입 60 MHz
용량(라인-신호 접지) 타입 20 pF
메시지 서지 보호 결함
최대 요구 백업 퓨즈 10 A AC (C)
6.3 A DC (F)
10 A DC (D01 gR)
임펄스 내구성(라인-어스) C1 - 1,5 kV / 750 A
C2 - 6 kV / 3 kA
C3 - 50 A
D1 - 500 A
펄스 재설정 시간(라인-어스) ≤ 30 ms

주변 조건
보호 수준 IP20
주변 온도(작동) -40 °C ... 80 °C
주변 온도(보관/운송) -40 °C ... 80 °C
고도 ≤ 2000 m (amsl(표준 영(0) 초과))
허용 습도(작동) 5 % ... 95 %
충격(작동) 5g (하프-사인 / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z)
10g (하프-사인 / 8 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z)
5g (하프-사인 / 30 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z)
진동(작동) 0,58g (5 ... 150 Hz / 5 h / X, Y, Z)
1g (5 ... 2000 Hz / 5 h / X, Y, Z)

표준/사양 IEC 61643-21
표준/사양 EN 61643-21

마운트 타입 기본 요소에 있음

항목 번호 1088564
패키지 단위 1 pc
최소 주문 수량 1 pc
제품 키 CL2171
GTIN 4055626889627
개당 중량(패키지 포함) 54.6 g
개당 중량(패키지 제외) 35.05 g
관세 번호 85363010
원산지 DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27130810
ECLASS-10.0.1 27130810
ECLASS-11.0 27130810

ETIM

ETIM 8.0 EC001473

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121600

China RoHS 환경 친화적 사용 기간: 제한 없음 = EFUP-e
임계값 초과 위험 물질 없음

이점

플러그타입 서지 보호가 있는 푸쉬-인 단자대를 사용한 손쉬운 설치
통합 과부하 방지 기능이 있는 고성능 보호 회로를 사용한 뛰어난 시스템 가용성
디지털 인프라에 통합하기 위한 옵션 원격 시그널링을 통한 빠르고 쉬운 진단
2개의 단자대만 사용 - 전체 폭 10.3 mm의 단자대 2개만 사용하여 2개의 신호 경로 보호
미래 경쟁력 보장 - DB RIL 819.0808 철도 지침과 같은 국제 표문 및 지침 충족