제품
제품 개요
샘플 서비스
제품 적합성
공급, 충전 및 보호
DC/DC 컨버터 및 DC/AC 인버터
EMC 필터
E-Mobility용 충전 기술
메인 전원 보호를 위한 보호 릴레이
무정전 전원 공급 장치(UPS)
서지 보호
이중화 모듈
장치 회로 차단기
전원 공급 장치
전원 분배기
마킹, 조립 및 설치
마킹 제품
산업용 조명 및 시그널 라이트
설치 및 마운팅 제품
수공구
인쇄기
자동 공구
전선 처리 기능이 있는 작업자 지원 시스템
정션 박스 및 엔클로저
페룰 및 크림프 커넥터
스위칭, 측정 및 모니터링
I/O 신호 마샬링
릴레이 및 옵토커플러
모터, 머신 및 시스템 모니터링
모터 스타터 및 전자 스위칭 장치
세이프티 릴레이 모듈 및 센서
시그널 컨디셔너 및 측정 변환기
에너지 모니터링
프로세스 인디케이터 및 필드 장치
연결
PCB 단자대 및 PCB 커넥터
단자대
마샬링 패널
보드-투-보드 커넥터
분배 블록
센서/액추에이터 케이블링
전자 하우징
커넥터 및 케이블
컨트롤러용 시스템 케이블링
플러그-인 테스트 시스템
자동화
HMI 및 IPC
PLC(컨트롤러) 및 I/O
산업용 통신
소프트웨어
클라우드 컴퓨팅
산업 및 동향
산업 및 적용 분야 개요
현장 적용 예시
프로세스 산업
프로세스 자동화
조선 해양
전원
전력 송전 및 배전
에너지 저장 시스템
기존의 발전 방식
태양광 전력
풍력 발전
생산, 장치 및 시스템 제조
자동차 산업
전기 설비
장치 제조업체
머신 빌딩
제어 캐비닛
인프라
교육 솔루션
철도
빌딩 자동화
스마트 시티
운송 인프라
용수 및 폐수 처리
E-MOBILITY
전기 차량
일반
스마트 네트워크용 데이터 커넥터
기능적 세이프티
산업용 보안
산업용 원격 통신
산업 자동화를 위한 개방형 에코시스템
전원 안정성
비디오 감시
기업 정보
회사
회사 정보
동기부여 요소
제휴사, 판매사 및 공급사
서비스 및 지원 개요
서비스 및 지원 개요
디지털 비즈니스
마킹 솔루션용 서비스
연락처
내 피닉스컨택트
내 제품 목록
내 비교
홈
제품
서지 보호
MCR 기술 및 신호용 서지 보호
서지 보호 커넥터 - CLT-10P/2-2-24V-I-P
NEW
그림은 해당 단자대가 있는 제품입니다.
그림은 단자대 PT 2,5-MT-CLT와 관련된 제품입니다.
서지 보호 커넥터 - CLT-10P/2-2-24V-I-P
1088570
서지 보호 플러그, 2개의 단자대에서 직접 플러그타입, 모듈에 통합 상태 인디케이터 있음, 2선 플로팅 신호 회로용. 정격 전압: 24 V DC
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
Expand All
Collapse All
기술 데이터
제품 속성
IEC 카테고리
C1
C2
C3
D1
설계
DIN 레일 모듈, 2-섹션, 분리 가능
제품 타입
측정 및 제어 기술용 서지 보호
절연 특성
과전압 카테고리
III
오염도
3
연결 데이터
연결 타입
플러그형
치수
치수 도면
폭
10.3 mm
높이
53.25 mm
깊이
81.9 mm
소재 사양
색상
밝은 회색 RAL 7035
UL 94에 따른 난연성등급
V-0
플라스틱 소재
PA 6.6+GV 20 %
하우징 소재
PA 6.6+GV 20 %
기계적 속성
기계적 데이터
개방형 측면 패널
아니오
보호 회로
최대 연속 전압 U
C
30 V DC
21 V AC
정격 전류
200 mA (80 °C)
작동 유효 전류 I
C
(U
C
)
≤ 5 µA
접지 도체 전류 IPE I
PE
≤ 1 µA
총 방출 서지 전류 I
total
(8/20) µs
10 kA
전압 보호 레벨 U
p
(라인-라인)
≤ 60 V (C1 - 700 V/350 A)
≤ 95 V (C3 - 100 A)
전압 보호 레벨 U
p
(라인-어스)
≤ 900 V (C1 - 2 kV / 1 kA)
≤ 900 V (C2 - 10 kV / 5 kA)
≤ 1050 V (C3 - 100 A)
응답 시간 t
A
(라인-라인)
≤ 1 ns
응답 시간 tA(라인-어스)
≤ 100 ns
입력 감쇠 aE, 대칭
타입 0.3 dB (≤ 8,5 MHz / 150 Ω)
입력 감쇠 aE, 비대칭
타입 0.3 dB (≤ 14,5 MHz / 150 Ω)
컷오프 주파수 fg(3 dB), 150 Ω 시스템에서 대칭
타입 60 MHz
컷오프 주파수 fg(3 dB), 비대칭 (신호 접지), 150 Ω 시스템에서
타입 60 MHz
용량 (코어-코어)
타입 45 pF
용량(라인-신호 접지)
타입 30 pF
메시지 서지 보호 결함
광
최대 요구 백업 퓨즈
200 mA (T)
임펄스 내구성(라인-라인)
C1 - 700 V / 350 A
C3 - 100 A
임펄스 내구성(라인-어스)
C1 - 2 kV / 1 kA
C2 – 10 kV / 5 kA
C3 - 100 A
D1 - 1,25 kA
펄스 재설정 시간(라인-어스)
≤ 200 ms
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP20
주변 온도(작동)
-40 °C ... 80 °C
주변 온도(보관/운송)
-40 °C ... 80 °C
고도
≤ 2000 m (amsl(표준 영(0) 초과))
허용 습도(작동)
5 % ... 95 %
충격(작동)
5g (하프-사인 / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z)
10g (하프-사인 / 8 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z)
5g (하프-사인 / 30 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z)
진동(작동)
0,58g (5 ... 150 Hz / 5 h / X, Y, Z)
1g (5 ... 2000 Hz / 5 h / X, Y, Z)
표준 및 규정
표준/사양
IEC 61643-21
표준/사양
EN 61643-21
마운팅
마운트 타입
기본 요소에 있음
상용 데이터
항목 번호
1088570
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
CL2171
GTIN
4055626890326
개당 중량(패키지 포함)
47.37 g
개당 중량(패키지 제외)
27.6 g
관세 번호
85363010
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-9.0
27130807
ECLASS-10.0.1
27130807
ECLASS-11.0
27130807
ETIM
ETIM 8.0
EC000943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121600
Environmental Product Compliance
REACh SVHC
Lead 7439-92-1
호환 가능한 제품
Expand All
Collapse All
필수 액세서리
나이프 스위치 단자대
PT 2,5-MT-CLT - 1087698
나이프 스위치 단자대
PT 2,5-QUATTRO-MT-CLT - 1251103
나이프 스위치 단자대
PT 2,5-TWIN-MT-CLT - 1251104
액세서리
원격 시그널링 모듈 트랜스미터
TTC-6-FMTX-PT - 1193565
원격 시그널링 모듈 리시버
TTC-6-FMRX-PT - 1193571
플러그 삽입 브리지
FBS 2-5 - 3030161
테스트 장치
CHECKMASTER 2 - 2905256
테스트 장치 어댑터
CM 2-PA-CLT - 1183360
테스트 플러그
PS-5 - 3030983
테스트 어댑터
PAI-4-FIX-5/6 RD - 3035976
Zack 마커 스트립, 플랫
ZBF 5:UNBEDRUCKT - 0808642
스위치 잠금
S-MT - 3247954
분리 플러그
P-DI - 3036783
엔드 커버
D-PT 2,5-MT-CLT - 1088502
엔드 커버
D-PT 2,5-QUATTRO-MT-CLT - 1251101
엔드 커버
D-PT 2,5-TWIN-MT-CLT - 1251102
Zack 마커 스트립, 플랫
ZBF10:UNBEDRUCKT - 0809997
이점
플러그타입 서지 보호가 있는 푸쉬-인 단자대를 사용한 손쉬운 설치
통합 과부하 방지 기능이 있는 고성능 보호 회로를 사용한 뛰어난 시스템 가용성
디지털 인프라에 통합하기 위한 옵션 원격 시그널링을 통한 빠르고 쉬운 진단
2개의 단자대만 사용 - 전체 폭 10.3 mm의 단자대 2개만 사용하여 2개의 신호 경로 보호
미래 경쟁력 보장 - DB RIL 819.0808 철도 지침과 같은 국제 표문 및 지침 충족