서지 보호 장치 - DT-TELE-RJ45
2882925

아날로그 및 디지털 통신 인터페이스(최대 50 Mbps VDSL)용 서지 보호가 있는 어태치먼트 플러그. 연결: RJ45(RJ12/RJ11) 및 스크류 단자대(COMBICON). DIN 레일에 스냅할 수도 있음.


제품의 세부 정보




IEC 카테고리 B2
C1
C2
C3
D1
설계 연결 플러그, DIN 레일 마운트용
제품 타입 정보 기술용 서지 보호
핀 수 4
모듈당 전선 쌍 2
절연 특성
과전압 카테고리 II
오염도 2

연결 타입 RJ45 / COMBICON
스크류 스레드 M2
조임 토크 0.22 Nm
연선 케이블 사이즈 0.14 mm² ... 1.5 mm²
단선 케이블 사이즈 0.14 mm² ... 1.5 mm²
AWG 케이블 사이즈 28 ... 16

치수 도면
25 mm
높이 102 mm
깊이 63.5 mm

색상 은색/검정
하우징 소재 아연 다이 캐스트

기계적 데이터
개방형 측면 패널 아니오

작동 방향 Line-Line & Line-Ground/Shield
최대 연속 전압 UC 185 V DC
130 V AC
정격 전류 ≤ 380 mA (25 °C)
작동 유효 전류 IC(UC) ≤ 6 µA
접지 도체 전류 IPE IPE ≤ 4 µA
정격 방전 전류 In (8/20) µs(라인-라인) ≤ 5 kA
정격 방전 서지 전류 입력 (8/20) µs (코어-어스) ≤ 5 kA
총 방출 서지 전류 Itotal (8/20) µs 10 kA
정격 펄스 전류 Ian (10/1000) µs(라인-라인) 100 A
정격 펄스 전류 Ian (10/1000) µs(라인-어스) 100 A
정격 펄스 전류 Ian (10/700) µs(라인-라인) 150 A
정격 펄스 전류 Ian (10/700) µs(라인-어스) 150 A
출력 전압 한도 1 kV/µs(라인-라인) 정적 ≤ 250 V
출력 전압 한도 1 kV/µs(라인-어스) 정적 ≤ 250 V
In(전선-전선)에서 잔류 전압 ≤ 120 V
In(전선-접지)에서 잔류 전압 ≤ 120 V
전압 보호 레벨 Up(라인-라인) ≤ 250 V (B2 - 4 kV / 100 A)
≤ 250 V (C1 - 1 kV / 500 A)
≤ 250 V (C2 - 10 kV / 5 kA)
전압 보호 레벨 Up(라인-어스) ≤ 250 V (B2 - 4 kV / 100 A)
≤ 250 V (C1 - 1 kV / 500 A)
≤ 250 V (C2 - 10 kV / 5 kA)
응답 시간 tA(라인-라인) ≤ 100 ns
응답 시간 tA(라인-어스) ≤ 100 ns
입력 감쇠 aE, 대칭 타입 0.5 dB (≤ 5 MHz / 100 Ω)
타입 0.3 dB (≤ 8 MHz / 150 Ω)
타입 0.3 dB (≤ 2.5MHz / 600Ω)
컷오프 주파수 fg(3 dB), 100 Ω 시스템에서 대칭 타입 50 MHz
용량 (코어-코어) 타입 20 pF (f=1MHz / VR= 0V)
용량 (코어-어스) 타입 20 pF (f=1MHz / VR= 0V)
경로당 저항 3.3 Ω 10 %
메시지 서지 보호 결함 없음
임펄스 내구성(라인-라인) B2 - 4 kV / 100 A
C1 - 1 kV / 500 A
C2 - 10 kV / 5 kA
임펄스 내구성(라인-어스) B2 - 4 kV / 100 A
C1 - 1 kV / 500 A
C2 - 10 kV / 5 kA
D1 - 1 kA

주변 조건
보호 수준 IP20
주변 온도(작동) -40 °C ... 85 °C
주변 온도(보관/운송) -40 °C ... 85 °C

표준/사양 IEC 61643-21
표준/사양 EN 61643-21

마운트 타입 연결별 연결 플러그 및 DIN 레일, 35mm

항목 번호 2882925
패키지 단위 1 pc
최소 주문 수량 1 pc
제품 키 CL3221
카탈로그 페이지 162페이지(C-4-2017)
GTIN 4046356155137
개당 중량(패키지 포함) 330.5 g
개당 중량(패키지 제외) 314.324 g
관세 번호 85369010
원산지 DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27130807
ECLASS-10.0.1 27130807
ECLASS-11.0 27130807

ETIM

ETIM 8.0 EC000943

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121600

EAC

승인 ID: EAC-Zulassung

EAC

승인 ID: RU C-DE.*09.B.00169

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS 환경 친화적 사용 기간 = 50 년
위험 물질에 대한 정보는 "다운로드" 아래의 제조업체 사양을 참조하십시오.

호환 가능한 제품

이점

RJ45/COMBICON 연결을 통한 손쉬운 네트워크 통합
조정된 보호 회로로 인해 신호 간섭 없음
접지 연결 어댑터를 제거해 컨트롤 캐비닛에 설치 가능