지지 브래킷 - AB/NS
1201141

지지 브래킷, 절연 시스템에서 DIN 레일의 절연 마운트용, 플라스틱, 높이: 21 mm


제품의 세부 정보




제품 타입 지지대

치수 도면
38 mm
높이 21 mm
길이 35 mm

색상 회색
소재 PA
UL 94에 따른 난연성등급 V2
코팅 코팅되지 않음

주변 조건
주변 온도(작동) -60 °C ... 105 °C (최대 단기 작동 온도 RTI Elec.)
주변 온도(보관/운송) -25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C)
주변 온도 (조립) -5 °C ... 70 °C
주변 온도(작동) -5 °C ... 70 °C
허용 습도(보관/운송) 30 % ... 70 %

마운트 타입 스크류

항목 번호 1201141
패키지 단위 10 pc
최소 주문 수량 10 pc
제품 키 BE7113
카탈로그 페이지 545페이지(C-3-2019)
GTIN 4017918017248
개당 중량(패키지 포함) 17.27 g
개당 중량(패키지 제외) 17.16 g
관세 번호 39269097
원산지 DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27370419
ECLASS-10.0.1 27370419
ECLASS-11.0 27370419

ETIM

ETIM 8.0 EC001024

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

China RoHS 환경 친화적 사용 기간: 제한 없음 = EFUP-e
임계값 초과 위험 물질 없음

이점

지지대는 완벽하게 절연된 DIN 레일 지지 브래킷에 사용할 수 있습니다.