제품
제품 개요
샘플 서비스
제품 적합성
공급, 충전 및 보호
DC/DC 컨버터 및 DC/AC 인버터
EMC 필터
E-Mobility용 충전 기술
메인 전원 보호를 위한 보호 릴레이
무정전 전원 공급 장치(UPS)
서지 보호
이중화 모듈
장치 회로 차단기
전원 공급 장치
전원 분배기
마킹, 조립 및 설치
마킹 제품
산업용 조명 및 시그널 라이트
설치 및 마운팅 제품
수공구
인쇄기
자동 공구
전선 처리 기능이 있는 작업자 지원 시스템
정션 박스 및 엔클로저
페룰 및 크림프 커넥터
스위칭, 측정 및 모니터링
I/O 신호 마샬링
릴레이 및 옵토커플러
모터, 머신 및 시스템 모니터링
모터 스타터 및 전자 스위칭 장치
세이프티 릴레이 모듈 및 센서
시그널 컨디셔너 및 측정 변환기
에너지 모니터링
프로세스 인디케이터 및 필드 장치
연결
PCB 단자대 및 PCB 커넥터
단자대
마샬링 패널
보드-투-보드 커넥터
분배 블록
센서/액추에이터 케이블링
전자 하우징
커넥터 및 케이블
컨트롤러용 시스템 케이블링
플러그-인 테스트 시스템
자동화
HMI 및 IPC
PLC(컨트롤러) 및 I/O
산업용 통신
소프트웨어
클라우드 컴퓨팅
산업 및 동향
산업 및 적용 분야 개요
현장 적용 예시
프로세스 산업
프로세스 자동화
조선 해양
전원
전력 송전 및 배전
에너지 저장 시스템
기존의 발전 방식
태양광 전력
풍력 발전
생산, 장치 및 시스템 제조
자동차 산업
전기 설비
장치 제조업체
머신 빌딩
제어 캐비닛
인프라
교육 솔루션
철도
빌딩 자동화
스마트 시티
운송 인프라
용수 및 폐수 처리
E-MOBILITY
전기 차량
일반
스마트 네트워크용 데이터 커넥터
기능적 세이프티
산업용 보안
산업용 원격 통신
산업 자동화를 위한 개방형 에코시스템
전원 안정성
비디오 감시
기업 정보
회사
회사 정보
동기부여 요소
제휴사, 판매사 및 공급사
서비스 및 지원 개요
서비스 및 지원 개요
디지털 비즈니스
마킹 솔루션용 서비스
연락처
내 피닉스컨택트
내 제품 목록
내 비교
홈
제품
설치 및 마운팅 제품
고정용・제품
지지 브래킷 - AB-SK TOP INSULATED
지지 브래킷 - AB-SK TOP INSULATED
3062074
지지 브래킷, 부스바용 브래킷, 20 cm마다 설치, 길이: 102.4 mm, 폭: 5.2 mm, 핀 수: 2, 색상: 회색
제품의 세부 정보
Expand All
Collapse All
기술 데이터
참고
조립 지침:
NS 35와의 직접 접촉
제품 속성
제품 타입
지지대
핀 수
2
전기적 속성
정격전류 I
N
0 A
치수
폭
5.2 mm
높이 NS 35/15
70.7 mm
높이 NS 35/7,5
63.2 mm
길이
102.4 mm
소재 사양
색상
회색
소재
PA
플라스틱 소재
PA
저온 정적 절연 소재 적용
-60 °C
절연 소재의 온도 인덱스(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21))
130 °C
상대 절연 소재 온도 인덱스(Elec., UL 746 B)
130 °C
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-60 °C ... 105 °C (최대 단기 작동 온도 RTI Elec.)
주변 온도(보관/운송)
-25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C)
주변 온도 (조립)
-5 °C ... 70 °C
주변 온도(작동)
-5 °C ... 70 °C
허용 습도(보관/운송)
30 % ... 70 %
상용 데이터
항목 번호
3062074
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
BE7113
카탈로그 페이지
570페이지(C-3-2019)
GTIN
4046356592079
개당 중량(패키지 포함)
18.18 g
개당 중량(패키지 제외)
15.71 g
관세 번호
39269097
원산지
CN
분류
ECLASS
ECLASS-9.0
27400607
ECLASS-10.0.1
27400607
ECLASS-11.0
27400607
ETIM
ETIM 8.0
EC001166
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121700
Environmental Product Compliance
China RoHS
환경 친화적 사용 기간: 제한 없음 = EFUP-e
임계값 초과 위험 물질 없음
이점
SK 및 SKS 차폐 연결 클램프 마운트용
간격 5.2 mm 의 컴팩트 설계
FBS 플러그-인 브리지용 파킹 옵션
사용자 친화적 차폐 연결을 위한 전면부 연결방식의 단일 및 다중 레벨 단자대 및 장치용
최적의 전선 배치를 위해 3 x 10 mm 레일을 지지대에 수직, 수평 및 45°각도로 마운트할 수 있습니다.
엔드 브래킷 기능