무접점 릴레이 모듈 - PLC-OSC-24DC/V8C/SEN
2908173

입력 기능용 PLC-INTERFACE, PLC 로직 있음, 스크류 연결방식, 플러그-인 미니어처 무접점 릴레이, DIN 레일 마운트용, 1개의 N/O 접점, 입력: 24 V DC


제품의 세부 정보




활용 제한
EMC 참고 EMC: 클래스 A 제품, 다운로드 영역에서 제조업체의 선언 참조

제품 타입 무접점 릴레이 모듈
애플리케이션 입력 기능
작동 모드 100% 작동 계수
절연 특성
과전압 카테고리 III
오염도 2
절연 기본 절연

정격 상태에서 최대 전력 손실 0.2 W
테스트 전압 입력/출력 2.5 kV (50 Hz, 1분, 입력/출력)

공칭 입력 전압 UN 24 V DC
입력 전압 범위(UN 참조) 0.8 ... 1.2
입력 전압 범위 19.2 V DC ... 28.8 V DC
스위칭 임계값 "0" 신호(UN 참조) ≤ 0.4
스위칭 임계값 "1" 신호(UN 참조) ≥ 0.8
일반 입력 전류(UN 시) 8.5 mA
일반 응답 시간 20 µs (UN)
일반 턴-오프 시간 300 µs (UN)
작동 전압 표시 노란색 LED
보호 회로 극성 보호
서지 보호
서지 전압 보호 > 33 V
전송 주파수 300 Hz

접점 유형 1개의 N/O 접점
디지털 출력 설계 전자
출력 전압 범위 5 V DC ... 30 V DC
제한 연속 전류 3 mA
서지 전압 보호 > 56 V
최대 제한 연속 전류 시 전압 강하 ≤ 1 V
출력 회로 2선, 플로팅
보호 회로 극성 보호; 극성 보호 다이오드
서지 보호

연결 타입 스크류 연결
피복 길이 8 mm
스크류 스레드 M3
단선 케이블 사이즈 0.14 mm² ... 2.5 mm²
연선 케이블 사이즈 0.14 mm² ... 2.5 mm²
0.2 mm² ... 2.5 mm² (단일 페룰)
2x 0.5 mm² ... 1.5 mm² (TWIN 페룰)
AWG 케이블 사이즈 26 ... 14
토크 0.6 Nm ... 0.8 Nm

6.2 mm
높이 80 mm
깊이 94 mm

UL 94에 따른 난연성등급 V0 (하우징)

주변 조건
주변 온도(작동) -25 °C ... 60 °C
주변 온도(보관/운송) -25 °C ... 70 °C

부식성 가스 테스트
명칭 부식성 가스 테스트
ID ISA-S71.04. G3 Harsh Group
EN 60068-2-60

표준/규정
표준/규정 IEC 60947-5-1

마운트 타입 DIN 레일 마운팅
조립 지침 제로 간격 행
마운팅 위치 모두

항목 번호 2908173
패키지 단위 10 pc
최소 주문 수량 10 pc
제품 키 CK6215
GTIN 4055626287348
개당 중량(패키지 포함) 34.39 g
개당 중량(패키지 제외) 31.17 g
관세 번호 85364190
원산지 DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27371604
ECLASS-10.0.1 27371604
ECLASS-11.0 27371604

ETIM

ETIM 8.0 EC001504

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39122300

EAC

승인 ID: TR_TS_D_00573_c

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS 환경 친화적 사용 기간 = 50 년
위험 물질에 대한 정보는 "다운로드" 아래의 제조업체 사양을 참조하십시오.

호환 가능한 제품