입력 기능용 PLC-INTERFACE, PLC 로직 있음, 스크류 연결방식, 플러그-인 미니어처 무접점 릴레이, DIN 레일 마운트용, 1개의 N/O 접점, 입력: 120 V AC/110 V DC
활용 제한 | |
EMC 참고 | EMC: 클래스 A 제품, 다운로드 영역에서 제조업체의 선언 참조 |
제품 타입 | 무접점 릴레이 모듈 |
애플리케이션 | 입력 기능 |
작동 모드 | 100% 작동 계수 |
절연 특성 | |
과전압 카테고리 | III |
오염도 | 2 |
절연 | 기본 절연 |
정격 상태에서 최대 전력 손실 | 0.42 W |
테스트 전압 입력/출력 | 2.5 kV (50 Hz, 1분, 입력/출력) |
공칭 입력 전압 UN | 120 V AC |
110 V DC | |
입력 전압 범위(UN 참조) | 0.8 ... 1.1 |
입력 전압 범위 | 96 V AC ... 132 V AC |
88 V DC ... 121 V DC | |
스위칭 임계값 "0" 신호(UN 참조) | ≤ 0.3 |
스위칭 임계값 "1" 신호(UN 참조) | ≥ 0.8 |
일반 입력 전류(UN 시) | 3.5 mA |
일반 응답 시간 | 6 ms (UN) |
일반 턴-오프 시간 | 10 ms (UN) |
작동 전압 표시 | 노란색 LED |
보호 회로 | 브리지 정류기 |
전송 주파수 | 10 Hz |
접점 유형 | 1개의 N/O 접점 |
디지털 출력 설계 | 전자 |
출력 전압 범위 | 5 V DC ... 30 V DC |
제한 연속 전류 | 3 mA |
서지 전압 보호 | > 56 V |
최대 제한 연속 전류 시 전압 강하 | ≤ 1 V |
출력 회로 | 2선, 플로팅 |
보호 회로 | 극성 보호; 극성 보호 다이오드 |
서지 보호 |
연결 타입 | 스크류 연결 |
피복 길이 | 8 mm |
스크류 스레드 | M3 |
단선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
연선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
0.2 mm² ... 2.5 mm² (단일 페룰) | |
2x 0.5 mm² ... 1.5 mm² (TWIN 페룰) | |
AWG 케이블 사이즈 | 26 ... 14 |
토크 | 0.6 Nm ... 0.8 Nm |
폭 | 6.2 mm |
높이 | 80 mm |
깊이 | 94 mm |
UL 94에 따른 난연성등급 | V0 (하우징) |
주변 조건 | |
주변 온도(작동) | -25 °C ... 60 °C |
주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 70 °C |
부식성 가스 테스트 | |
명칭 | 부식성 가스 테스트 |
ID | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 |
표준/규정 | |
표준/규정 | IEC 60947-5-1 |
마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
조립 지침 | 제로 간격 행 |
마운팅 위치 | 모두 |
항목 번호 | 2908175 |
패키지 단위 | 10 pc |
최소 주문 수량 | 10 pc |
제품 키 | CK6215 |
GTIN | 4055626287362 |
개당 중량(패키지 포함) | 35.36 g |
개당 중량(패키지 제외) | 31.17 g |
관세 번호 | 85364900 |
원산지 | DE |
ECLASS-9.0 | 27371604 |
ECLASS-10.0.1 | 27371604 |
ECLASS-11.0 | 27371604 |
ETIM 8.0 | EC001504 |
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
China RoHS | 환경 친화적 사용 기간 = 50 년 |
위험 물질에 대한 정보는 "다운로드" 아래의 제조업체 사양을 참조하십시오. |