cULus Recognized
승인 ID: E118976-20230512| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 29.9 V | 0.5 A | |||
SMD 암 커넥터, 정격 전류: 0.5 A, 테스트 전압: 500 V AC, 핀 수: 60, 간격: 0.635 mm, 색상: 검정색, 접점 표면: Au, 접점 유형: 소켓, 마운팅: SMD납땜
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 29.9 V | 0.5 A | |||
보드-투-보드 커넥터 FS 0,635가 매우 특별한 이유는 무엇인가요?
특히 공간이 절약되는 이 보드-투-보드 커넥터는 최대 40 Gbps의 고속 데이터 전송과 접점당 0.5 A의 전류 전송 용량을 제공합니다. 플로팅 버전은 삽입 시와 삽입 상태 모두에서 특히 높은 허용 오차 보상을 제공합니다. 그래서 0.635 간격의 컴팩트한 설계에서 단선 연결과 플로팅 연결 중 선택할 수 있습니다.
FS 0,635 보드-투-보드 커넥터의 납땜 접점은 SMD 납땜 공정 후에 어떻게 테스트할 수 있나요?
접점은 하우징 아래로 라우팅되므로 자동 광학 검사(AOI)가 가능합니다.
FS 0,635 보드-투-보드 커넥터에서는 어떤 핀 개수를 사용할 수 있나요?
FS 0,635 보드-투-보드 커넥터에서는 20핀, 40핀, 60핀, 80핀을 사용할 수 있습니다.
플로팅 원리는 어떻게 작동하나요?
0,635 플로팅에서는 어떤 허용 오차 보상이 가능하나요?
수직형 부품에는 자동 인쇄 회로 기판(PCB) 조립용 흡착 패드가 있나요?
예, 테이프-온-릴 포장을 사용한 모든 표준 수직형 제품에는 흡착 패드가 장착되어 있습니다. 흡착 패드의 위치와 크기는 각 제품의 다운로드 영역 내 TecDoc Packaging(즉, 포장용 기술 도면)에서 확인할 수 있습니다. 흡착 패드는 리플로우 솔더링 공정 후 제거됩니다.
플로팅을 위해 연결되는 양쪽 부품 모두 플로팅 타입으로 설계되었나요?
통상적으로 플러그 연결은 한쪽만 플로팅형이고, 상대쪽은 고정형으로 제작됩니다. 이 설계만으로도 상당히 큰 허용 오차 범위를 포괄합니다. 플로팅형 female 커넥터 스트립은 세 가지 고정형 male 커넥터 스트립과 결합하여 8.0 mm에서 12.6 mm까지 세 가지 다른 적층 높이를 실현할 수 있습니다.
플로팅과 고속 데이터 전송은 양립할 수 없는 개념일까요?
FS 0.635 플로팅의 접점은 고속 데이터 전송에 최적화되어 40 Gbps의 속도를 달성합니다. 이를 통해 높은 허용 오차 보상과 고속 데이터 전송을 동시에 제공합니다.
지정된 데이터 전송 속도가 모든 조합에 적용되나요?
아니요, 지정된 데이터 전송 속도는 예시 조합을 기준으로 한 값입니다. 실제 속도는 제품 조합에 따라 달라질 수 있습니다. 접점 길이 차이로 인한 스택 높이 변화 등 여러 요인이 신호 품질과 달성 가능한 데이터 속도에 영향을 미칩니다. 피닉스컨택트는 개별 애플리케이션에 맞춘 고속 데이터 전송 최적화를 위해 협력할 수 있습니다. 궁금하신 점은 언제든지 문의하십시오.