예비 로케이터 - CF 3000 LOC 0,75
1205642

0.75 mm2 슬리브용 슬리브 리시버


제품의 세부 정보




제품 타입 슬리브 리시버

항목 번호 1205642
패키지 단위 1 pc
최소 주문 수량 1 pc
제품 키 BH323Y
카탈로그 페이지 514페이지(C-3-2019)
GTIN 4017918137595
개당 중량(패키지 포함) 4.7 g
개당 중량(패키지 제외) 4.5 g
관세 번호 84799070
원산지 DE


ECLASS

ECLASS-9.0 17139201
ECLASS-11.0 17130192
ECLASS-10.0.1 17139201

ETIM

ETIM 8.0 EC002778

UNSPSC

UNSPSC 21.0 27111500

EAC

승인 ID: RU C-DE.AI30.B.01549