단일 릴레이 - REL-MR- 24DC/21-21
2961192

플러그-인 미니어처 전원 릴레이, 전원 접점 있음, 2개의 전환 접점, 입력 전압 24 V DC


제품의 세부 정보




제품 타입 단일 릴레이
세트 구성품 2967060 PLC-RSC- 24DC/21-21
2967073 PLC-RSC- 24UC/21-21
2967248 PLC-RSC- 48DC/21-21
2912507 PLC-RSP- 24DC/21-21
2912510 PLC-RSP- 24UC/21-21
2912523 PLC-RSP- 48DC/21-21
2900330 PLC-RPT- 24DC/21-21
2900332 PLC-RPT- 24UC/21-21
2900333 PLC-RPT- 48DC/21-21
2967109 PLC-RSC- 24DC/ 1- 1/ACT
2834481 PR1-RSC3-LDP-24DC/2X21
2834562 PR1-RSP3-LDP-24DC/2X21
2903334 RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21
2903350 RIF-1-RSC-LDP-24DC/2X21
작동 모드 100% 작동 계수
기계적 서비스 수명 3x 107 싸이클
절연 특성
과전압 카테고리 III
오염도 3
절연 기본 절연

서비스 수명 전기적 다이어그램 참조
정격 상태에서 최대 전력 손실 0.41 W
테스트 전압 권선/접점 5 kV AC (50 Hz, 1분, 권선/접점)
테스트 전압 접점/접점 2.5 kV AC (50 Hz, 1분, 접점/접점)

코일측
공칭 입력 전압 UN 24 V DC
입력 전압 범위 15.6 V DC ... 59.52 V DC
일반 입력 전류(UN 시) 17 mA
일반 응답 시간 7 ms
일반 해제 시간 3 ms
코일 저항 1440 Ω ±10 % (20 °C의 경우)

스위칭
접점 유형 2개의 전환 접점
스위치 접점 타입 단일 접점
드라이브 및 기능 모노스테이블(monostable)
접점 소재 AgNi
최대 스위칭 전압 250 V AC/DC
최소 스위칭 전압 5 V (10 mA의 경우)
제한 연속 전류 8 A
최대 돌입 전류 25 A (20 ms)
최소 스위칭 전류 10 mA (5 V의 경우)
최대 차단 정격(저항 부하) 192 W (24 V DC)
96 W (48 V DC용)
60 W (60 V DC용)
44 W (110 V DC용)
60 W (220 V DC용)
2000 VA (250 V AC용)
변환 용량 2 A (24 V, DC13)
0.2 A (250 V, DC13)
3 A (24 V, AC15)
3 A (120 V, AC15)
3 A (250 V, AC15)
UL 508에 따른 모터 부하 1/4 HP, 120 V AC
1/2 HP, 240 V AC

연결 타입 납땜 연결

치수 도면
12.7 mm
높이 29 mm
깊이 15.7 mm

주변 조건
보호 수준 RT III
주변 온도(작동) -40 °C ... 85 °C
주변 온도(보관/운송) -40 °C ... 85 °C

부식성 가스 테스트
명칭 부식성 가스 테스트
ID ISA-S71.04. G3 Harsh Group
EN 60068-2-60

표준/규정 IEC 60664
EN 50178
EN 61810-1

조립 지침 간격 없이 정렬 가능(> 70 °C ≥ 2.5 mm)
마운팅 위치 모두

항목 번호 2961192
패키지 단위 10 pc
최소 주문 수량 10 pc
판매 키 08
제품 키 CK6195
카탈로그 페이지 290페이지(C-5-2019)
GTIN 4017918158019
개당 중량(패키지 포함) 15.98 g
개당 중량(패키지 제외) 15.94 g
관세 번호 85364900
원산지 AT


ECLASS

ECLASS-9.0 27371601
ECLASS-10.0.1 27371601
ECLASS-11.0 27371601

ETIM

ETIM 8.0 EC001437

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39122300

cUL Recognized

승인 ID: FILE E 228652

UL Recognized

승인 ID: FILE E 228652

EAC

승인 ID: TR_TS_D_00573_c

UL Recognized

승인 ID: FILE E 228652

EAC

승인 ID: RU*C-DE.*08.B.00010

VDE Zeichengenehmigung

승인 ID: 40007758
Approval Specification Data
정격 전압 UN 정격 전류 IN 케이블 사이즈 AWG 케이블 사이즈 mm2
생산 모니터링이 포함된 보고서

VDE Zeichengenehmigung

승인 ID: 40048281
Approval Specification Data
정격 전압 UN 정격 전류 IN 케이블 사이즈 AWG 케이블 사이즈 mm2
생산 모니터링이 포함된 보고서

PRS

승인 ID: TE/2109/880590/16

cUL Recognized

승인 ID: FILE E 228652

cUL Recognized

승인 ID: FILE E 172140

UL Recognized

승인 ID: FILE E 172140

China RoHS 환경 친화적 사용 기간: 제한 없음 = EFUP-e
임계값 초과 위험 물질 없음

이점

RT III-proof (wash-proof)
최대 8 A의 스위칭 전류