루프 파워 절연기 - MACX MCR-SL-2I-2I-ILP
2905280

2-채널 입력 루프 파워 2-way 절연기, 플러그-인 연결 기술 사용, 아날로그 신호의 전기 절연용. 입력 신호 = 출력 신호: 0(4) mA ... 20 mA. 스크류 연결 기술.


제품의 세부 정보


2-채널 입력 루프 파워 2-way 절연기, 플러그-인 연결 기술 사용, 아날로그 신호의 전기 절연 및 필터링용. 입력 루트 파워 절연기를 사용하면 6 V DC - 30 V DC의 공급 전압에서 액티브 센서 기술이 적용된 작동이 가능합니다. 이 장치는 센서의 전류 루프를 통해 구동됩니다. 입력 신호 = 출력 신호: 0(4) mA - 20 mA. 스크류 연결방식.



제품 타입 절연 증폭기
채널 수 2
타입 SIL 기능적 세이프티가 있는 절연 증폭기
절연 특성
과전압 카테고리 II
오염도 2

채널 수 2
전기적 절연 2-way 절연
신호 전송 동작 In = Out
최대 온도 상관계수 ≤ 0.002 %/K (측정값 / 100 Ω 부하의 경우)
전송 오류, 일반 0.08 % (최종 값)
전기 절연 입력/출력/전원 공급
정격 절연 전압 300 Vrms
테스트 전압 2.5 kV AC (50 Hz, 60 s)
절연 IEC/EN 61010-1에 따른 안전 절연
공급
공급 전압 범위 개별 공급 전압 필요 없음

신호
입력 수 2
구성 가능/프로그램 방식 아니오
최대 전압 입력 신호 < 30.5 V
전류 입력 신호 0 mA ... 20 mA
4 mA ... 20 mA
입력 전압 한도 30.5 V
전압 손실 2.9 V (I = 20 mA)
단계 응답(10-90%) 5 ms (500 Ω 부하)
추가 오류, 부하종속 0.022 % (측정값 / 100 Ω 부하의 경우)
응답 전류 약 50 µA

신호: 전류
출력 수 2
구성 가능/프로그램 방식 아니오
최대 전압 출력 신호 27.5 V
전류 출력 신호 0 mA ... 20 mA
4 mA ... 20 mA
부하/출력 부하 전류 출력 ≤ 1375 Ω (I = 20 mA)
잔류 리플 < 10 mVrms (500 Ω 부하)

연결 타입 스크류 연결
피복 길이 7 mm
단선 케이블 사이즈 0.2 mm² ... 2.5 mm²
연선 케이블 사이즈 0.2 mm² ... 2.5 mm²
AWG 케이블 사이즈 24 ... 14
토크 0.5 Nm ... 0.6 Nm
최대 직경 2.3 mm

12.5 mm
높이 112.5 mm
깊이 113.7 mm
114.5 mm (EN 60715에 따라 DIN 레일 NS 35/7,5에 스냅됨)

UL 94에 따른 난연성등급 V0 (하우징)
하우징 소재 PA 6.6-FR

주변 조건
보호 수준 IP20 (UL에 의해 평가되지 않음)
주변 온도(작동) -40 °C ... 85 °C
주변 온도(보관/운송) -40 °C ... 85 °C
고도 < 2000 m
허용 습도(작동) 5 % ... 95 % (응축 없음)

CE
명칭 CE
인증 CE 인증
참고 및 EN 61326-1
CE
명칭 ATEX
ID  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X
CE
명칭 UKCA Ex (UKEX)
ID  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X
인증 PxCIF21UKEX2905278X
CE
명칭 UL, 미국 / 캐나다
ID UL 61010 Listed
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4
Class I, Zone 2, Group IIC T4
CE
명칭 Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508)
ID 3
인증 968/FSP 1200.01/21
CE
명칭 Systematic Capability
ID 3

전자파 호환성 EMC 지침 준수
노이즈 방출 EN 61000-6-4
노이즈 내성 EN 61326-1

전기적 절연 2-way 절연

마운트 타입 DIN 레일 마운팅

항목 번호 2905280
패키지 단위 1 pc
최소 주문 수량 1 pc
제품 키 CK1113
카탈로그 페이지 124페이지(C-5-2019)
GTIN 4046356944373
개당 중량(패키지 포함) 166.6 g
개당 중량(패키지 제외) 150 g
관세 번호 85437090
원산지 DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27210120
ECLASS-10.0.1 27210120
ECLASS-11.0 27210120

ETIM

ETIM 8.0 EC002653

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121000

EAC

승인 ID: RU*DE.*08.B.01608/19

UL Listed

승인 ID: FILE E 330267

cUL Listed

승인 ID: FILE E 330267

cUL Recognized

승인 ID: FILE E 199827

UL Recognized

승인 ID: FILE E 199827

ATEX

승인 ID: PxCIF15ATEX2905278X

cULus Listed

cULus Recognized


China RoHS 환경 친화적 사용 기간 = 50 년
위험 물질에 대한 정보는 "다운로드" 아래의 제조업체 사양을 참조하십시오.