WMS 2,4 (15X4)R CUS
-
수축 슬리브
0800752
수축 슬리브, 롤, 흰색, 케이블 직경 범위: 0.8 ... 2.4 mm: 사용자 정의, 절취선 있음, 마운팅 타입: 슬라이드 온, 텍스트 필드 높이: 4 mm, 텍스트 필드 폭: 15 mm
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
UL 224(125°C, 600 V, 모든 튜브)
CSA.C22.2 No. 198.1(125°C, 600 V, 모든 튜브)