세이프티 릴레이, 비상 정지 및 안전 도어용, 최대 SIL 1, SIL CL 1, Cat. 1, PL c, 애플리케이션에 따라 최대 SIL 3, SIL CL 3, Cat. 4, PL e, 1-채널 작동, 4개의 사용 가능한 전류 경로, US = 24 V AC/DC, 플러그타입 푸쉬-인 단자대
기본 절연 4 kV: 모든 전류 경로 및 하우징 간 안전 절연, 강화 절연 6 kV: A1/A2 및 13/14, 23/24, 33/34, 43/44 간 S11/S12/S33/S34 및 13/14, 23/24, 33/34, 43/44 간 51/52 및 13/14, 23/24, 33/34, 43/44 간
일반
정격 제어 회로 공급 전압 US
24 V AC/DC -15 % / +10 %
전력 소모량, US
타입 3.36 W (AC)
타입 1.56 W (DC)
정격 제어 공급 전류 IS
타입 140 mA AC
타입 65 mA DC
돌입 전류
2 A (Δt = 10 ms, Us)
< 40 mA (Us/Ix - S34 있음)
전류 소모량
< 50 mA (Us/Ix - S12 있음)
0 mA (Us/Ix - S34 있음)
입력/시작 및 피드백 회로에서 전압
24 V DC -15 % / +10 %
필터 시간
2 ms (Us에서 전압 강하 발생 시 A1의 경우)
최대 1.5 ms (S12의 경우, 테스트 펄스 폭)
7.5 ms (S12의 경우, 테스트 펄스 속도)
테스트 펄스 속도 = 5 x 테스트 펄스 폭
일반 응답 시간
< 65 ms (자동 시작)
< 40 ms (수동 시작)
일반 시작 시간, Us
< 65 ms (A1을 통해 제어되는 경우)
일반 해제 시간
< 45 ms (S12를 통해 제어되는 경우)
< 200 ms (A1을 통해 제어되는 경우)
복구 시간
< 1 s
최대 변환 싸이클
1 Hz
보호 회로
서지 보호; 서프레서 다이오드
정격 제어 회로 공급 전압용 극성 역적 방지
허용 가능한 최대 전체 전선 저항
약 22 Ω (입력 및 시작 회로(US 시))
작동 전압 표시
1 x 녹색 LED
상태 표시
2 x 녹색 LED
접점 유형
4개의 사용 가능한 전류 경로
1개의 신호 전류 경로
접점 소재
AgSnO2
최대 스위칭 전압
250 V AC/DC (부하 곡선 준수)
최소 스위칭 전압
5 V AC/DC
제한 연속 전류
6 A (N/O 접점, 경감현상 주의)
6 A (N/C)
최대 돌입 전류
20 A (Δt 100 ms)
돌입 전류, 최소
10 mA
단면적 총 전류
72 A2 (경감현상 관찰)
최대 차단 정격(저항 부하)
144 W (24 V DC, τ = 0 ms)
288 W (48 V DC, τ = 0 ms)
110 W (110 V DC, τ = 0 ms)
88 W (220 V DC, τ = 0 ms)
1500 VA (250 V AC, τ = 0 ms)
최대 차단 정격(유도 부하)
42 W (24 V DC, τ = 40 ms)
42 W (48 V DC, τ = 40 ms)
42 W (110 V DC, τ = 40 ms)
42 W (220 V DC, τ = 40 ms)
최소 변환 용량
50 mW
스위칭 용량(360/h 싸이클)
4 A (24 V DC)
4 A (230 V AC)
스위칭 용량(3600/h 싸이클)
2.5 A (24 V (DC13))
3 A (230 V(AC15))
출력 퓨즈
10 A gL/gG (N/O 접점)
6 A gL/gG (N/C)
연결 기술
플러그형
예
전선 연결
연결 타입
푸쉬인 연결
단선 케이블 사이즈
0.2 mm² ... 1.5 mm²
케이블 사이즈 연선, 플라스틱 슬리브가 없는 페룰 있음
0.25 mm² ... 1.5 mm² (CRIMPFOX 6 전용)
케이블 사이즈 AWG
24 ... 16
폭
22.5 mm
높이
112 mm
깊이
114.5 mm
하우징 소재
폴리아미드
하우징 색상
노란색
안전 데이터
정지 카테고리
0
안전 데이터: EN ISO 13849
카테고리
1 (적용 분야에 따라 최대 Cat. 4)
성능 레벨 (PL)
c (적용 분야에 따라 최대 PL e)
안전 데이터: IEC 61508 - 높은 수요
안전 무결성 레벨(SIL)
1 (적용 분야에 따라 최대 SIL 3)
시간당 위험한 고장 발생 가능성(PFHD)
4.05 x 10-10
검증 테스트 간격
240 월
사용 기간
240 월
안전 데이터: IEC 61508 - 낮은 수요
안전 무결성 레벨(SIL)
1 (적용 분야에 따라 최대 SIL 3)
요구 시 위험한 고장 발생 가능성(PFDAVG)
1.49 x 10-4
검증 테스트 간격
78 월
사용 기간
240 월
주변 조건
보호 수준
IP20
설치 위치의 최소 보호 수준
IP54
주변 온도(작동)
-20 °C ... 65 °C (경감현상 관찰)
주변 온도(보관/운송)
-40 °C ... 70 °C
최대 고도
≤ 2000 m (해수면 기준)
최대 허용 습도(보관/운송)
75 % (평균, 85% 자주 발생하지 않음, 응결 없음)
허용 가능한 최대 상대 습도(작동)
75 % (평균, 85% 자주 발생하지 않음, 응결 없음)
충격
15g
진동 (동작)
10 Hz ... 150 Hz, 2g
CE
명칭
CE
인증
CE 인증
전력 회로 간 공간 및 연면 거리
표준/규정
DIN EN 50178/VDE 0160
마운트 타입
DIN 레일 마운팅
조립 지침
경감 곡선 참조
마운팅 위치
수직 또는 수평
항목 번호
2963954
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
DNA111
카탈로그 페이지
229페이지(C-6-2019)
GTIN
4017918904821
개당 중량(패키지 포함)
213.1 g
개당 중량(패키지 제외)
194.38 g
원산지
DE
ECLASS
ECLASS-9.0
27371819
ECLASS-10.0.1
27371819
ECLASS-11.0
27371819
ETIM
ETIM 8.0
EC001449
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39122200
EAC
승인 ID: TR_TS_D_00573_c
UL Listed
승인 ID: FILE E 140324
cUL Listed
승인 ID: FILE E 140324
Functional Safety
승인 ID: 01/205/0653.03/21
cULus Listed
REACh SVHC
Lead 7439-92-1
China RoHS
환경 친화적 사용 기간 = 50 년
위험 물질에 대한 정보는 "다운로드" 아래의 제조업체 사양을 참조하십시오.
이점
ISO 13849-1에 따른 최대 Cat. 1/PL c, IEC 62061에 따른 SIL 1, IEC 61508에 따른 SIL 1
애플리케이션에 따라 ISO 13849-1에 따른 최대 Cat. 4/PL e, IEC 62061에 따른 SIL 3, IEC 61508에 따른 SIL 3