세이프티 릴레이 - PSR-SCP- 24DC/ESD/4X1/30
2981800

세이프티 릴레이, 비상 정지 및 안전 도어 모니터링용, EN ISO 13849에 따른 최대 SIL 3 또는 Cat. 4, PL e, 자동 또는 수동 활성화, 0.1 - 30초의 드롭아웃 지연이 있는 2개의 N/O 접점, 플러그-인 스크류 연결 단자대

Downloads

제품의 세부 정보




제품 타입 세이프티 릴레이
애플리케이션 비상 정지
안전 도어
라이트 그리드
기계적 서비스 수명 약 107 싸이클
릴레이 타입 IEC/EN 61810-3에 따른 force-guided 접점이 있는 전기 기계적 릴레이
절연 특성
과전압 카테고리 II

정격 상태에서 최대 전력 손실 1.8 W
정격 작동 모드 100 % 작동 요인
정격절연전압 250 V
정격서지전압/절연 4 kV / 기본 절연

일반
공칭 입력 전압 UN 24 V DC
입력 전압 범위(UN 관련) 0.85 ... 1.1
일반 입력 전류(UN 시) 75 mA DC
입력/시작 및 피드백 회로에서 전압 약 24 V DC
일반 응답 시간 150 ms (모니터링됨/수동 및 자동 시작)
일반 해제 시간 20 ms (미지연 접점)
100 ms (지연 접점)
일반 해제 시간 범위 0.1 s ... 30 s
복구 시간 330 ms (재시작)
1 s (전기적 토크)
보호 회로 서프레서 다이오드, 33 V DC
허용 가능한 최대 전체 전선 저항 500 Ω (입력 및 리셋 회로 UN)
작동 전압 표시 녹색 LED
상태 표시 LED K1/K2 및 K3(t)/K4(t), 녹색

접점 유형 4개의 사용 가능한 전류 경로
접점 소재 AgSnO2
최대 스위칭 전압 250 V AC/DC
최소 스위칭 전압 15 V AC/DC
제한 연속 전류 6 A (N/O 접점)
최대 돌입 전류 6 A
돌입 전류, 최소 25 mA
단면적 총 전류 120 A2 (경감 참조)
최대 차단 정격(저항 부하) 144 W (24 V DC, τ = 0 ms)
288 W (48 V DC, τ = 0 ms)
90 W (110 V DC, τ = 0 ms)
88 W (220 V DC, τ = 0 ms)
1500 VA (250 V AC, τ = 0 ms)
최대 차단 정격(유도 부하) 42 W (24 V DC, τ = 40 ms)
33 W (48 V DC, τ = 40 ms)
25 W (110 V DC, τ = 40 ms)
23 W (220 V DC, τ = 40 ms)
최소 변환 용량 0.4 W
스위칭 용량(360/h 싸이클) 요청 시
스위칭 용량(3600/h 싸이클) 3 A (24 V (DC13))
3 A (230 V(AC15))
출력 퓨즈 10 A gL/gG NEOZED (N/O 접점)

연결 기술
플러그형
전선 연결
연결 타입 스크류 연결
단선 케이블 사이즈 0.2 mm² ... 2.5 mm²
케이블 사이즈 AWG 24 ... 12
스크류 스레드 M3

22.5 mm
높이 99 mm
깊이 114.5 mm

하우징 소재 폴리아미드

안전 데이터
정지 카테고리 0
1
안전 데이터: EN ISO 13849
카테고리 4
성능 레벨 (PL) e
안전 무결성 레벨(SIL) 3
SFF싱글-채널 99.98 %
SFF투-채널 97.62 %
위험 오류 발생까지의 평균 시간(MTTFD) 63311 연도
시간당 위험한 고장 발생 가능성(PFHD) 1.80 x 10-9
진단 범위(DC) 99 %
검증 테스트 간격 240 월
사용 기간 240 월

주변 조건
보호 수준 IP20
설치 위치의 최소 보호 수준 IP54
주변 온도(작동) -20 °C ... 45 °C
주변 온도(보관/운송) -40 °C ... 70 °C
최대 고도 ≤ 2000 m (해수면 기준)
최대 허용 습도(보관/운송) 75 % (평균, 85% 자주 발생하지 않음, 응결 없음)
허용 가능한 최대 상대 습도(작동) 75 % (평균, 85% 자주 발생하지 않음, 응결 없음)
충격 15g
진동 (동작) 10 Hz ... 150 Hz, 2g

전력 회로 간 공간 및 연면 거리
표준/규정 DIN EN 60947-1

마운트 타입 DIN 레일 마운팅
마운팅 위치 모두

항목 번호 2981800
패키지 단위 1 pc
최소 주문 수량 1 pc
제품 키 DNA131
카탈로그 페이지 230페이지(C-6-2019)
GTIN 4046356117968
개당 중량(패키지 포함) 226.9 g
개당 중량(패키지 제외) 198.9 g
관세 번호 85371098
원산지 DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27371819
ECLASS-10.0.1 27371819
ECLASS-11.0 27371819

ETIM

ETIM 8.0 EC001449

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39122200

EAC

승인 ID: TR_TS_D_00573_c

UL Listed

승인 ID: FILE E 140324

cUL Listed

승인 ID: FILE E 140324

Functional Safety

승인 ID: 01/205/0656.03/21

cULus Listed


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS 환경 친화적 사용 기간 = 50 년
위험 물질에 대한 정보는 "다운로드" 아래의 제조업체 사양을 참조하십시오.

이점

최대 3개의 미지연 및 2개의 드롭아웃 지연 접점
수동 모니터링 및 자동 활성화
EN ISO 13849-1에 따른 최대 카테고리 3/4 및 PL d/e, IEC 62061에 따른 SIL 3, IEC 61508에 따른 SIL 3
비상 정지 및 안전 도어 모니터링과 라이트 그리드 평가용
1-채널 및 2-채널 제어
설정된 시간의 조작 방지(PSR-ESD-300) 또는 전기적 조작 방지(PSR-ESD-30)를 위한 보호 라벨
0.1 s  ... 30 s의 고정 지연 시간