SACB-8/16-L- 3,0PUR SCO P
-
분배 박스
1097629
분배 박스, 적용: 표준, 연결 방법: M12 암 커넥터 플라스틱, 슬롯 수: 8, 핀 수: 5, 코딩: A, 슬롯 할당: 이중, 상태 표시: 예, PNP; 마스터 케이블 연결: 고정 연결 180°, PUR/PVC, 케이블 길이: 3 m, 차폐: 아니오
제품의 세부 정보
| 조립 참고 사항 | 참고: 굽힘 세기가 너무 높으면 보호 수준이 위험에 처할 수 있으므로 배선할 때 허용되는 곡률 반경을 준수하십시오. 케이블 타이 등을 사용하여 커넥터의 업스트림에서 기계적 부하를 줄이십시오. |
| 적용 참고 사항 | 사용하지 않는 슬롯은 시운전 전에 밀폐해야 합니다. 적합한 밀폐 부품을 "액세서리"에서 확인할 수 있습니다. |
| 제품 타입 | 분배 박스 |
| 애플리케이션 | 표준 |
| 핀 수 | 5 |
| 슬롯 수 | 8 |
| 코딩 | A |
| LED | 예 |
| 로컬 진단 | |
| 모니터링되는 기능 | 공급 전압 |
| 광학적 표시 | 녹색 LED |
| 최대 작동 전압 Umax | 30 V DC |
| 로컬 진단 | 공급 전압 녹색 LED |
| 상태 표시 I/O 노란색 LED | |
| 정격전압 UN | 24 V DC |
| 총 정격 전류 | 12 A |
| 경로당 최대 전류 전송 용량 | 2 A |
| 슬롯당 전류 전송 용량 | 4 A |
| 전선 연결 | |
| 센서/액추에이터 연결 시스템 | M12 암 커넥터 |
| 조임 토크 슬롯 센서/액추에이터 케이블 | 0.4 Nm |
| 하우징 고정용 마운팅 스크류의 조임 토크 | 0.5 Nm |
| 핀 할당 | |
| 슬롯/핀 = 전선 색상 또는 연결 | 1 / 4 (A) = WH |
| 1 / 2 (B) = GYPK | |
| 2 / 4 (A) = GN | |
| 2 / 2 (B) = RDBU | |
| 3 / 4 (A) = YE | |
| 3 / 2 (B) = WHGN | |
| 4 / 4 (A) = GY | |
| 4 / 2 (B) = BNGN | |
| 5 / 4 (A) = PK | |
| 5 / 2 (B) = WHYE | |
| 6 / 4 (A) = RD | |
| 6 / 2 (B) = YEBN | |
| 7 / 4 (A) = BK | |
| 7 / 2 (B) = WHGY | |
| 8 / 4 (A) = VT | |
| 8 / 2 (B) = GYBN | |
| 1-8 / 1 (+ 24 V) = BN | |
| 1-8 / 3 (0 V) = BU | |
| 1-8 / 5 (PE) = GNYE | |
| 상태 표시 있음 | 예 |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 54 mm |
| 높이 | 23 mm |
| 길이 | 149 mm |
| 소재 스레디드 슬리브 | PBT |
| 소재 하우징 | PBT |
| 소재 몰딩 혼합물 | PUR |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 밀폐 소재 O-링 | NBR |
| 접점 소재 | Cu 합금 |
| 접점 표면 소재 | 금도금 |
| 접점 캐리어 소재 | PA |
| 케이블 길이 | 3 m |
| PUR/PVC 검정색 [PUR] | |
| 치수 도면 |
|
| 케이블 중량 | 183.7 kg/km |
| UL AWM 스타일 | 20549 (80°C/300 V) |
| 핀 수 | 19 |
| 차폐 | 아니오 |
| 케이블 타입 | PUR/PVC 검정색 [PUR] |
| 전선 구조 신호 라인 | 28x 0.15 mm |
| AWG 신호 라인 | 20 |
| 전선 구조, 전원 공급 | 56x 0.15 mm |
| AWG 전원 공급 | 17 |
| 케이블 사이즈 | 16x 0.5 mm² (신호 라인) |
| 3x 1 mm² (전원 라인) | |
| 절연 포함 전선 직경 | 1.5 mm ±0.1 mm (신호 라인) |
| 2.1 mm ±0.1 mm (전원 라인) | |
| 외부 케이블 직경 | 10.50 mm ±0.2 mm |
| 외부 시스(sheath), 소재 | PUR |
| 외부 시스(sheath), 색상 | 검정색, RAL 9005 |
| 전선 소재 | Cu litz 나선 |
| 소재 전선 절연 | PVC |
| 단일 배선, 색상 | 갈색, 파란색, 녹색/노란색, 흰색, 녹색, 노란색, 회색, 핑크색, 빨간색, 검정색, 보라색, 회색/핑크색, 빨간색/파란색, 흰색/녹색, 갈색/녹색, 흰색/노란색, 노란색/갈색, 흰색/회색, 회색/갈색 |
| 내부 시스(sheath) 두께 | ≥ 0.15 mm |
| 두께, 외부 시스(outer sheath) | ≥ 0.76 mm |
| 전체 꼬임 | 레이어에서 꼬인 전선 |
| 정격 전압, 케이블 | 300 V |
| 테스트 전압 | 2000 V |
| 최소 곡률반경, 고정 설치 | 7,5 x D |
| 최소 곡률반경, 유연 설치 | 10 x D |
| 최소 곡률반경, 고정 설치 | 79 mm |
| 최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 105 mm |
| 동적 부하 용량(굽힘) | 최대 휨 주기: 1500000, 휨 반지름: 10 x D, 트래버싱 경로: 2 m, 트래버싱 속도: 2 m/s |
| 내염성 | DIN EN 50265에 따름 |
| 내유성 | VDE 0472 Part 803에 따름 |
| 기타 저항성 | 산성 및 알칼리 용액과 용매에 대한 높은 내성 |
| 특수 속성 | 실리콘-프리 |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 90 °C (케이블, 고정 설치) |
| -5 °C ... 80 °C (케이블, 유연 설치) | |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP65 |
| IP67 | |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 80 °C |
| 표준 명칭 | M12 커넥터 |
| 표준/사양 | IEC 61076-2-101 |
| 항목 번호 | 1097629 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | AF3CBA |
| GTIN | 4055626939575 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 844.5 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 22.22 g |
| 관세 번호 | 85444290 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440108 |
| ECLASS-15.0 | 27440108 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002585 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
UC-EM (17,5X9) - 스냅-인 마커 0827490
-
UC-EM (17,5X9) CUS - 스냅-인 마커 0828238
-
UCT-EM (17,5X9) - 스냅-인 마커 0801491
-
UCT-EM (17,5X9) CUS - 스냅-인 마커 0801575
-
UC-EM (17,5X9) YE - 스냅-인 마커 0827494
-
UC-EM (17,5X9) YE CUS - 스냅-인 마커 0828239
-
UCT-EM (17,5X9) YE - 스냅-인 마커 0801492
-
UCT-EM (17,5X9) YE CUS - 스냅-인 마커 0801576
-
UTA 136 - DIN 레일 어댑터 2853996
-
TSD 04 SAC - 토크 스크류 드라이버 1208429
-
TSD-M 1,2NM - 토크 스크류 드라이버 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - 어댑터 삽입 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - 도구 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - 도구 1208445
이점
SPEEDCON 고속 결합 시스템을 사용한 작업 시간 절약
몰딩 하우징 및 높은 보호 수준에 기반한 필드 안전성
하나의 마스터 케이블을 사용한 신호의 유연하고 분산된 번들링
편의성: 빠르고 쉬운 진단을 통한 기계 가용성 향상
공간 절약: 1개의 슬롯에 2개의 센서를 연결할 수 있는 분배기 박스