SAC-ASI-J-Y-B-FFKDS
-
분배기
1407579
AS-Interface 분배기, 2개의 플랫 리본 전선에서 2개의 이중 스프링 케이지 단자대로 분기용
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 네트워크 분배기 박스 |
| 핀 수 | 4 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염등급 | 3 |
| 정격전압 UN | ≤ 32 V DC |
| 정격전류 IN | 4 A |
| 전송 매체 | 구리 |
| 연결 기술 | |
| 연결 타입 | AS-i 관통 기술 |
| 핀 할당 | |
| 접점 | 색상(신호 명칭) | 접점(옵션) | 1+ (스프링 연결) (AS-i+) | 3.1 (AS-i 분배기) |
| 1- (스프링 연결) (AS-i-) | 3.2 (AS-i 분배기) | |
| 2+ (스프링 연결) (AS-i+) | 4.1 (AS-i 분배기) | |
| 2- (스프링 연결) (AS-i-) | 4.2 (AS-i 분배기) | |
| 버스 시스템 | AS-Interface |
| 상태 표시 | 아니오 |
| 상태 표시 있음 | 아니오 |
| 소재 하우징 | PBT |
| 연결 1 | |
| 설계 | 부하 중심 AS-i 스크류 잠금 |
| 핀 수 | 4 |
| 잠금 타입 | 스크류 잠금 |
| 소재 | CuSn (접점) |
| Ni/Au (접점 표면) | |
| PBT (접점 캐리어) | |
| PBT (하우징) | |
| 스테인리스 스틸 (스크류 연결) | |
| 조임 토크 | 1.65 Nm (잠금 스크류) |
| 연결 2 | |
| 설계 | 스프링 케이지 단자대 직선 |
| 핀 수 | 4 |
| 소재 | CuSn (접점) |
| 주석 도금 (접점 표면) | |
| PA (접점 캐리어) | |
| 개별 전선의 피복 제거 길이 | 10 mm |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) (수 커넥터/암 커넥터) | -25 °C ... 75 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 85 °C |
| 항목 번호 | 1407579 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | AF1GFA |
| GTIN | 4046356779999 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 38.8 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 38 g |
| 관세 번호 | 85366990 |
| 원산지 | VN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440106 |
| ECLASS-15.0 | 27440106 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002925 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
SAC-4P-MS/ 5,0-186 SCO - 센서/액추에이터 케이블 1555619
-
SAC-4P-MS/10,0-186 SCO - 센서/액추에이터 케이블 1555622
-
SAC-4P-MS/15,0-186 SCO - 센서/액추에이터 케이블 1555635
-
SAC-4P- 2,0-186/FS SCO - 센서/액추에이터 케이블 1555648
-
SAC-4P- 5,0-186/FS SCO - 센서/액추에이터 케이블 1555651
-
SAC-4P-10,0-186/FS SCO - 센서/액추에이터 케이블 1555664
-
SAC-4P-15,0-186/FS SCO - 센서/액추에이터 케이블 1555677
-
SZK PH2 VDE - 스크류 드라이버 1205163