교체 다이 - CRIMPFOX-TC HC 4/DIE
1324130

CRIMPFOX-TC HC 4용 교체 다이, CK 1,6-ED..., CK 2,5-ED..., CK 4,0-ED... 회전 접점, 4개의 마킹된 다이 스테이션


제품의 세부 정보




적용 참고 사항 CK1.6 ED..., CK2.5 ED..., CK4.0 ED... 시리즈의 0.14 mm² ... 4.0 mm² 솔리드 크림프 접점의 경우 패킹 슬립에 자세한 크림프 접점 목록이 포함되어 있습니다.

제품 타입 다이
압축 사각 크림프
크림핑 위치 1
최소 케이블 사이즈 0.14 mm²
최대 케이블 사이즈 1 mm²
최소 AWG 26
최대 AWG 18
크림핑 위치 1
최대 케이블 사이즈 1.5 mm²
최대 AWG 16
크림핑 위치 1
최대 케이블 사이즈 2.5 mm²
최대 AWG 14
크림핑 위치 1
최대 케이블 사이즈 4 mm²
최대 AWG 12

전선 연결
케이블 사이즈 범위, 메트릭 0.14 mm² ... 4 mm²
케이블 사이즈 범위 AWG 26 ... 12

11 mm
높이 35 mm
길이 32 mm

색상 검정
소재 스틸

항목 번호 1324130
패키지 단위 1 pc
최소 주문 수량 1 pc
제품 키 BH313Y
GTIN 4063151613723
개당 중량(패키지 포함) 48.52 g
개당 중량(패키지 제외) 48.1 g
관세 번호 82032000
원산지 SE

ECLASS

ECLASS-11.0 21043852

ETIM

ETIM 8.0 EC001282

UNSPSC

UNSPSC 21.0 27111500

EAC

승인 ID: RU x-DE.xx08.B.02974


호환 가능한 제품



이점

해당 케이블 사이즈의 정확한 처리를 위한 마킹된 다이 스테이션