교체 다이 - CRIMPFOX-TC HC 10/DIE
1324135

CRIMPFOX-TC HC 10용 교체 다이, CK 4,0-ED... 회전 접점, 2개의 마킹된 다이 스테이션


제품의 세부 정보




적용 참고 사항 CK4.0 ED... 시리즈의 6.0 mm² ... 10.0 mm² 회전 크림프 접점의 경우 패킹 슬립에 자세한 크림프 접점 목록이 포함되어 있습니다.

제품 타입 다이
압축 사각 크림프
크림핑 위치 1
최대 케이블 사이즈 6 mm²
최대 AWG 10
크림핑 위치 1
최대 케이블 사이즈 10 mm²
최대 AWG 8

전선 연결
케이블 사이즈 범위, 메트릭 6 mm² ... 10 mm²
케이블 사이즈 범위 AWG 10 ... 8

색상 검정
소재 스틸

항목 번호 1324135
패키지 단위 1 pc
최소 주문 수량 1 pc
제품 키 BH313Y
GTIN 4063151610487
개당 중량(패키지 포함) 50.88 g
개당 중량(패키지 제외) 50.88 g
관세 번호 82032000
원산지 SE


ECLASS

ECLASS-11.0 21043852

ETIM

ETIM 8.0 EC001282

UNSPSC

UNSPSC 21.0 27111500

EAC

승인 ID: RU x-DE.xx08.B.02974


이점

해당 케이블 사이즈의 정확한 처리를 위한 마킹된 다이 스테이션