리피터 파워 서플라이 및 입력 시그널 컨디셔너, HART-트랜스페어런트. 제공된 또는 액티브 0/4 … 20 mA 신호를 부하(액티브 또는 패시브)로 전송합니다. 3-way 전기 절연, IEC 61508에 따른 SIL 2.
활용 제한 | |
EMC 참고 | EMC: 클래스 A 제품, 다운로드 영역에서 제조업체의 선언 참조 |
제품 타입 | 리피터 전원 공급 |
애플리케이션 | 아날로그 입력 |
채널 수 | 1 |
타입 | SIL 기능적 세이프티가 있는 절연 증폭기 |
절연 특성 | |
과전압 카테고리 | II |
오염도 | 2 |
채널 수 | 1 |
전기적 절연 | 3-way 절연 |
입력 및 출력 간 전기 절연 | 예 |
정격 상태에서 최대 전력 손실 | 0.65 W (20 mA, 250 Ω) |
신호 전송 동작 | In = Out |
단계 응답(10-90%) | < 200 µs (점프 4 mA ... 20 mA용, 부하 600 Ω) |
< 600 µs (점프 0 mA ... 20 mA용, 부하 600 Ω) | |
최대 온도 상관계수 | < 0.01 %/K |
최대 전송 오류 | < 0.1 % (최종 값) |
전송 오류, 일반 | < 0.05 % (최종 값) |
전기 절연 입력/출력/전원 공급 | |
정격 절연 전압 | 300 Vrms |
테스트 전압 | 2.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
절연 | IEC/EN 61010-1에 따른 안전 절연 |
전기 절연 입력/출력 | |
전기 절연 | 375 VPP (IEC/EN 60079-11에 따른 피크 값) |
265 V AC/DC (IEC/EN 60079-11에 따른 피크 값) | |
전기 절연 입력/전원 공급 | |
전기 절연 | 375 VPP (IEC/EN 60079-11에 따른 피크 값) |
265 V AC/DC (IEC/EN 60079-11에 따른 피크 값) | |
전기 절연 출력/공급 | |
전기 절연 | 265 V AC/DC (IEC/EN 60079-7에 따른 피크 값) |
공급 | |
명칭 | 리피터 전원 공급 작동 |
정격 공급 전압 | 24 V DC |
공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC (24 V DC, -20 % ... +25 %) |
최대 전류 소모량 | < 76 mA (24 V DC / 20 mA / 1000 Ω) |
< 55 mA (24 V DC / 20 mA / 250 Ω) | |
파워 손실 | < 1.1 W (24 V DC / 20 mA / 1000 Ω) |
< 0.95 W (24 V DC / 20 mA / 250 Ω) | |
< 1.2 W (24 V DC / 20 mA / 0 Ω) | |
전력 소모량 | < 1.8 W (20 mA / 1000 Ω) |
< 1.3 W (20 mA / 250 Ω) | |
공급 | |
명칭 | 절연 증폭기 작동 |
정격 공급 전압 | 24 V DC |
공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC (24 V DC, -20 % ... +25 %) |
최대 전류 소모량 | < 44 mA (24 V DC / 20 mA / 1000 Ω) |
< 27 mA (24 V DC / 20 mA / 250 Ω) | |
파워 손실 | < 0.75 W (24 V DC / 20 mA / 1000 Ω) |
< 0.65 W (24 V DC / 20 mA / 250 Ω) | |
< 0.95 W (24 V DC / 20 mA / 0 Ω) |
신호 | |
입력 설명 | 액티브 전류 입력 |
입력 수 | 1 |
입력 신호 | 전류 |
전류 입력 신호 | 4 mA ... 20 mA |
전류 제한 | 25 mA |
트랜스미터 공급 전압 | > 21.5 V (20 mA) |
> 20.8 V (24 mA) | |
부족 부하/과부하 신호 범위 | 0 mA ... 24 mA (진단을 위한 확장된 전송 범위) |
신호 | |
입력 설명 | 패시브 전류 입력 |
전류 입력 신호 | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
전압 강하 | < 3.5 V (입력 절연 증폭기 작동의 경우) |
부족 부하/과부하 신호 범위 | 0 mA ... 24 mA (진단을 위한 확장된 전송 범위) |
신호: 리피터 전원 공급 작동 | |
출력 설명 | 전류 출력(액티브 및 패시브) |
출력 수 | 1 |
전류 출력 신호 | 4 mA ... 20 mA (액티브) |
4 mA ... 20 mA (14 ... 26 V 외부 소스 전압) | |
부하/출력 부하 전류 출력 | < 1000 Ω (20 mA) |
< 825 Ω (24 mA) | |
출력 리플 | < 20 mVrms |
오류 발생 시 출력 동작 | 0 mA (입력의 케이블 파손) |
≥ 22.5 mA (입력의 케이블 단락-회로) | |
부족 부하/과부하 신호 범위 | 0 mA ... 24 mA (진단을 위한 확장된 전송 범위) |
신호: 절연 증폭기 작동 | |
출력 설명 | 전류 출력(액티브 및 패시브) |
전류 출력 신호 | 0 mA ... 20 mA (액티브) |
4 mA ... 20 mA (액티브) | |
0 mA ... 20 mA (14 ... 26 V 외부 소스 전압) | |
4 mA ... 20 mA (14 ... 26 V 외부 소스 전압) | |
부하/출력 부하 전류 출력 | < 1000 Ω (20 mA) |
< 825 Ω (24 mA) | |
출력 리플 | < 20 mVrms |
오류 발생 시 출력 동작 | 0 mA (입력의 케이블 파손) |
0 mA (입력의 케이블 단락-회로) | |
부족 부하/과부하 신호 범위 | 0 mA ... 24 mA (진단을 위한 확장된 전송 범위) |
연결 타입 | 스크류 연결 |
피복 길이 | 7 mm |
스크류 스레드 | M3 |
단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 14 |
토크 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
최대 직경 | 2 mm |
데이터 통신(바이패스) | |
HART 기능 | 예 |
지원 프로토콜 | HART-트랜스페어런트 |
상태 표시 | 녹색 LED (공급 전압) |
치수 도면 |
|
폭 | 12.5 mm |
높이 | 112.5 mm |
깊이 | 113.7 mm |
114.5 mm (EN 60715에 따라 DIN 레일 NS 35/7,5에 스냅됨) |
UL 94에 따른 난연성등급 | V0 (하우징) |
하우징 소재 | PA 6.6-FR |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP20 (UL에 의해 평가되지 않음) |
주변 온도(작동) | -20 °C ... 60 °C (모든 마운팅 위치) |
주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 80 °C |
허용 습도(작동) | 10 % ... 95 % (응축 없음) |
CE | |
명칭 | CE |
인증 | CE 인증 |
참고 | 및 EN 61326 |
CE | |
명칭 | ATEX |
ID | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
인증 | PxCIF08ATEX2865955X |
CE | |
명칭 | UKCA Ex (UKEX) |
ID | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
인증 | PxCIF21UKEX2865955X |
CE | |
명칭 | IECEx |
ID | Ex ec IIC T4 Gc |
인증 | IECEx BVS 08.0016X |
CE | |
명칭 | CCC / China-Ex |
ID | Ex nA IIC T4 Gc |
인증 | 2022122304115127 |
CE | |
명칭 | UL, 미국 / 캐나다 |
ID | UL 61010 Listed |
UL 508 Listed | |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
Class I, Zone 2, Group IIC T4 | |
CE | |
명칭 | 조선업 분야 승인 |
인증 | DNV GL TAA000020C |
CE | |
명칭 | Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) |
ID | 2 |
인증 | BVS PB 03/08-2 |
CE | |
명칭 | EAC Ex |
ID | 2Ex nA IIC T4 Gc |
인증 | BY/112 02.01 TP012 103.01 00078 |
DNV GL 데이터 | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Vibration | A |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
전자파 호환성 | EMC 지침 준수 |
노이즈 방출 | EN 61000-6-4 |
노이즈 내성 | EN 61000-6-2 |
참고 | 간섭에 노출된 경우 최소한의 편차가 있을 수 있습니다. |
전기적 절연 | 3-way 절연 |
GB Standard | |
표준/규정 | GB 3836.1 |
GB 3836.8 |
마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
항목 번호 | 2865955 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | CK1111 |
카탈로그 페이지 | 120페이지(C-5-2019) |
GTIN | 4046356448314 |
개당 중량(패키지 포함) | 173.2 g |
개당 중량(패키지 제외) | 126 g |
관세 번호 | 85437090 |
원산지 | DE |
ECLASS-9.0 | 27210120 |
ECLASS-10.0.1 | 27210120 |
ECLASS-11.0 | 27210120 |
ETIM 8.0 | EC002653 |
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
China RoHS | 환경 친화적 사용 기간 = 50 년 |
위험 물질에 대한 정보는 "다운로드" 아래의 제조업체 사양을 참조하십시오. |