전원/입력 절연 증폭기 - MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I
2865340

Ex i 리피터 파워 서플라이 및 입력 시그널 컨디셔너, HART-트랜스페어런트. Ex 영역의 제공된 또는 액티브 0/4 … 20 mA 신호를 안전 영역의 부하(액티브 또는 패시브)로 전송합니다. 3-way 전기 절연, IEC 61508에 따른 SIL 2, 스크류 연결방식


제품의 세부 정보




활용 제한
EMC 참고 EMC: 클래스 A 제품, 다운로드 영역에서 제조업체의 선언 참조

제품 타입 리피터 전원 공급
애플리케이션 아날로그 입력
채널 수 1
타입 SIL 기능적 세이프티가 있는 Ex i 절연 증폭기
절연 특성
과전압 카테고리 II
오염도 2

채널 수 1
전기적 절연 3-way 절연
입력 및 출력 간 전기 절연
정격 상태에서 최대 전력 손실 0.95 W (20 mA, 250 Ω)
신호 전송 동작 In = Out
단계 응답(10-90%) < 200 µs (점프 4 mA ... 20 mA용, 부하 600 Ω)
< 600 µs (점프 0 mA ... 20 mA용, 부하 600 Ω)
최대 온도 상관계수 < 0.01 %/K
온도 상관계수, 일반 < 0.004 %/K
최대 전송 오류 < 0.1 % (최종 값)
전송 오류, 일반 < 0.05 % (최종 값)
극성 역전 방지
전기 절연 입력/출력/전원 공급
정격 절연 전압 300 Vrms
테스트 전압 2.5 kV AC (50 Hz, 60 s)
절연 IEC/EN 61010-1에 따른 안전 절연
전기 절연 입력/출력
전기 절연 375 VPP (IEC/EN 60079-11에 따른 피크 값)
265 V AC/DC (IEC/EN 60079-11에 따른 피크 값)
전기 절연 입력/전원 공급
전기 절연 375 VPP (IEC/EN 60079-11에 따른 피크 값)
265 V AC/DC (IEC/EN 60079-11에 따른 피크 값)
전기 절연 출력/공급
전기 절연 265 V AC/DC (IEC/EN 60079-7에 따른 피크 값)
공급
명칭 리피터 전원 공급 작동
정격 공급 전압 24 V DC
공급 전압 범위 19.2 V DC ... 30 V DC (24 V DC, -20 % ... +25  %)
최대 전류 소모량 < 76 mA (24 V DC / 20 mA / 1000 Ω)
< 55 mA (24 V DC / 20 mA / 250 Ω)
파워 손실 < 1.1 W (24 V DC / 20 mA / 1000 Ω)
< 0.95 W (24 V DC / 20 mA / 250 Ω)
< 1.2 W (24 V DC / 20 mA / 0 Ω)
전력 소모량 < 1.8 W (20 mA / 1000 Ω)
< 1.3 W (20 mA / 250 Ω)
공급
명칭 절연 증폭기 작동
정격 공급 전압 24 V DC
공급 전압 범위 19.2 V DC ... 30 V DC (24 V DC, -20 % ... +25  %)
최대 전류 소모량 < 44 mA (24 V DC / 20 mA / 1000 Ω)
< 27 mA (24 V DC / 20 mA / 250 Ω)
파워 손실 < 0.75 W (24 V DC / 20 mA / 1000 Ω)
< 0.65 W (24 V DC / 20 mA / 250 Ω)
< 0.95 W (24 V DC / 20 mA / 0 Ω)

신호
입력 설명 액티브 전류 입력, 본질 안전
입력 수 1
입력 신호 전류
전류 입력 신호 4 mA ... 20 mA
전류 제한 25 mA
트랜스미터 공급 전압 > 16 V (20 mA)
> 15.3 V (22.5 mA)
극성 및 서지 보호
부족 부하/과부하 신호 범위 0 mA ... 24 mA (진단을 위한 확장된 전송 범위)
신호
입력 설명 패시브 전류 입력, 본질 안전
전류 입력 신호 0 mA ... 20 mA
4 mA ... 20 mA
전압 강하 < 3.5 V (입력 절연 증폭기 작동의 경우)
부족 부하/과부하 신호 범위 0 mA ... 24 mA (진단을 위한 확장된 전송 범위)

신호: 리피터 전원 공급 작동
출력 설명 전류 출력(액티브 및 패시브)
출력 수 1
전류 출력 신호 4 mA ... 20 mA (액티브)
4 mA ... 20 mA (14 ... 26 V 외부 소스 전압)
부하/출력 부하 전류 출력 < 1000 Ω (20 mA)
< 825 Ω (24 mA)
출력 리플 < 20 mVrms
오류 발생 시 출력 동작 0 mA (입력의 케이블 파손)
≥ 22.5 mA (입력의 케이블 단락-회로)
부족 부하/과부하 신호 범위 0 mA ... 24 mA (진단을 위한 확장된 전송 범위)
신호: 절연 증폭기 작동
출력 설명 전류 출력(액티브 및 패시브)
전류 출력 신호 0 mA ... 20 mA (액티브)
4 mA ... 20 mA (액티브)
0 mA ... 20 mA (14 ... 26 V 외부 소스 전압)
4 mA ... 20 mA (14 ... 26 V 외부 소스 전압)
부하/출력 부하 전류 출력 < 1000 Ω (20 mA)
< 825 Ω (24 mA)
출력 리플 < 20 mVrms
오류 발생 시 출력 동작 0 mA (입력의 케이블 파손)
0 mA (입력의 케이블 단락-회로)
부족 부하/과부하 신호 범위 0 mA ... 24 mA (진단을 위한 확장된 전송 범위)

연결 타입 스크류 연결
피복 길이 7 mm
스크류 스레드 M3
단선 케이블 사이즈 0.2 mm² ... 2.5 mm²
연선 케이블 사이즈 0.2 mm² ... 2.5 mm²
AWG 케이블 사이즈 24 ... 14
토크 0.5 Nm ... 0.6 Nm
최대 직경 2 mm

안전 데이터: 리피터 전원 공급 작동
최대 출력 전압 Uo 25.2 V
최대 출력 전류 Io 93 mA
최대 출력 전원 Po 587 mW
안전 관련 최대 전압 Um 253 V AC (≤ 2000 m)
125 V DC (≤ 2000 m)
I (간단한 회로): 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co 40 mH / 4.8 µF
IIA (간단한 회로): 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co 26 mH / 2.9 µF
IIB (간단한 회로): 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co 14 mH / 820 nF
IIC (간단한 회로): 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co 3 mH / 107 nF
IIA (혼합 회로): 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co 26 mH / 470 nF, 20 mH / 570 nF, 1 mH / 630 nF, 0.5 mH / 720 nF, 0.1 mH / 1.1 µF, 0.005 mH / 2.9 µF
IIB/III (혼합 회로): 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co 16 mH / 370 nF, 500 µH / 510 nF, 200 µH / 660 nF, 100 µH / 820 nF
IIC (혼합 회로): 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co 2.2 mH / 47 nF, 2 mH / 49 nF, 1 mH / 63 nF, 500 µH / 80 nF, 200 µH / 107 nF
I (혼합 회로): 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co 37 mH / 0.54 µF, 0.35 mH / 1 µF, 0.009 mH / 2.9 µF, 0.001 mH / 4.15 µF
안전 데이터: 절연 증폭기 작동
입력 전압 Ui ≤ 30 V
입력 전류 Ii ≤ 150 mA
최대 내부 인덕턴스 Li 무시할 수 있는 수준
최대 내부 커패시턴스 Ci 무시할 수 있는 수준
안전 관련 최대 전압 Um 253 V AC (≤ 2000 m)
125 V DC (≤ 2000 m)
안전 데이터: 리피터 전원 공급 작동
최대 출력 전압 Uo 25.2 V
최대 출력 전류 Io 93 mA
최대 출력 전원 Po 587 mW
안전 관련 최대 전압 Um 253 V AC (≤ 2000 m)
125 V DC (≤ 2000 m)
I (간단한 회로): 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co 40 mH / 4.8 µF
IIA (간단한 회로): 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co 26 mH / 2.9 µF
IIB (간단한 회로): 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co 14 mH / 820 nF
IIC (간단한 회로): 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co 3 mH / 107 nF
IIA (혼합 회로): 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co 26 mH / 470 nF, 20 mH / 570 nF, 1 mH / 630 nF, 0.5 mH / 720 nF, 0.1 mH / 1.1 µF, 0.005 mH / 2.9 µF
IIB/III (혼합 회로): 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co 16 mH / 370 nF, 500 µH / 510 nF, 200 µH / 660 nF, 100 µH / 820 nF
IIC (혼합 회로): 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co 2.2 mH / 47 nF, 2 mH / 49 nF, 1 mH / 63 nF, 500 µH / 80 nF, 200 µH / 107 nF
I (혼합 회로): 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co 37 mH / 0.54 µF, 0.35 mH / 1 µF, 0.009 mH / 2.9 µF, 0.001 mH / 4.15 µF
안전 데이터: 절연 증폭기 작동
입력 전압 Ui ≤ 30 V
입력 전류 Ii ≤ 150 mA
최대 내부 인덕턴스 Li 무시할 수 있는 수준
최대 내부 커패시턴스 Ci 무시할 수 있는 수준
안전 관련 최대 전압 Um 253 V AC (≤ 2000 m)
125 V DC (≤ 2000 m)

데이터 통신(바이패스)
HART 기능
지원 프로토콜 HART-트랜스페어런트

상태 표시 녹색 LED (공급 전압)

치수 도면
12.5 mm
높이 112.5 mm
깊이 113.7 mm
114.5 mm (EN 60715에 따라 DIN 레일 NS 35/7,5에 스냅됨)

UL 94에 따른 난연성등급 V0 (하우징)
하우징 소재 PA 6.6-FR

주변 조건
보호 수준 IP20 (UL에 의해 평가되지 않음)
주변 온도(작동) -20 °C ... 60 °C (모든 마운팅 위치)
주변 온도(보관/운송) -40 °C ... 80 °C
허용 습도(작동) 10 % ... 95 % (응축 없음)

CE
명칭 CE
인증 CE 인증
참고 및 EN 61326
CE
명칭 ATEX
ID  II (1) G [Ex ia Ga] IIC
 II (1) D [Ex ia Da] IIIC
 II 3(1) G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc
 I (M1) [Ex ia Ma] I
인증 BVS 08 ATEX E 054X
CE
명칭 IECEx
ID [Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIIC
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc
[Ex ia Ma] I
인증 IECEx BVS 08.0016X
CE
명칭 CCC / China-Ex
ID [Ex ia Ga] IIC
[Ex iaD]
Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc
인증 NEPSI GYJ20.1309X
CE
명칭 UL, 미국 / 캐나다
ID UL 61010 Listed
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4
Class I, Div. 2, Groups IIC, IIB, IIA T4
Associated apparatus for use in Class I, Division 1, Groups A,B,C,D
Associated apparatus for use in Class II, Div.1 Groups E,F,D
Associated apparatus for use in Class III, Division 1
Associated apparatus for use in Class I, Zone 0,1,2, Groups IIC,IIB,IIA
인증 , C.D.-No 83104549
CE
명칭 UL, 미국 / 캐나다
ID UL 61010 Listed
Class I Div 2; IS for Class I, II, III Div 1
인증 , C.D.-No 83104549
CE
명칭 조선업 분야 승인
인증 DNV GL TAA000020C
CE
명칭 Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508)
ID 2
인증 BVS PB 03/08-2
CE
명칭 EAC Ex
ID  [Ex ia Ga] IIC
 [Ex ia Da] IIIC
인증 RU C-DE.AB72.B.00093/19
CE
명칭 KC-s
ID [Ex ia] IIC/IIB
인증 17-KA4BO-0400X
CE
명칭 INMETRO
ID [Ex ia Ga] IIC/IIB
[Ex ia Da] IIIC
Ex nA [ia Ga] IIC/IIB T4 Gc
[Ex ia Ma] I
인증 DNV 18.0136 X
DNV GL 데이터
Temperature B
Humidity B
Vibration A
EMC A
Enclosure Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board

전자파 호환성 EMC 지침 준수
노이즈 방출 EN 61000-6-4
노이즈 내성 EN 61000-6-2
참고 간섭에 노출된 경우 최소한의 편차가 있을 수 있습니다.
전자기 HF 필드
명칭 전자기 RF 필드
표준/규정 EN 61000-4-3
측정 범위 최종 값의 일반 편차 1 %
빠른 트랜션트(burst)
명칭 빠른 트랜션트(버스트)
표준/규정 EN 61000-4-4
측정 범위 최종 값의 일반 편차 1 %
전도성 간섭
명칭 전도성 간섭
표준/규정 EN 61000-4-6
측정 범위 최종 값의 일반 편차 1 %

전기적 절연 3-way 절연
GB Standard
표준/규정 GB 3626.20
GB 3836.1
GB 3836.4
GB 3836.8
GB 12476.1
GB 12476.4

마운트 타입 DIN 레일 마운팅

항목 번호 2865340
패키지 단위 1 pc
최소 주문 수량 1 pc
제품 키 CK3111
카탈로그 페이지 142페이지(C-5-2019)
GTIN 4046356160353
개당 중량(패키지 포함) 181.5 g
개당 중량(패키지 제외) 160 g
관세 번호 85437090
원산지 DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27210120
ECLASS-10.0.1 27210120
ECLASS-11.0 27210120

ETIM

ETIM 8.0 EC002653

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121000

DNV GL

승인 ID: TAA000020C

BV

승인 ID: 39933/B0_BV

UL Listed

승인 ID: FILE E 330267

CCC

승인 ID: 2020322 316001581

cUL Listed

승인 ID: FILE E 330267

Functional Safety

승인 ID: BVS Pb 03/08

EAC Ex

승인 ID: RU C-DE.AB72.B.00093

IECEx

승인 ID: IECEx BVS 08.0016X

cUL Listed

승인 ID: FILE E 199827

UL Listed

승인 ID: FILE E 199827

ATEX

승인 ID: BVS 08 ATEX E 054X

INMETRO

승인 ID: DNV 18.0136 X

KC-s

승인 ID: 17-KA4BO-0400X

cULus Listed

cULus Listed


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS 환경 친화적 사용 기간 = 50 년
위험 물질에 대한 정보는 "다운로드" 아래의 제조업체 사양을 참조하십시오.

이점

0/4 mA ... 20 mA 입력, 본질 안전, [Ex ia], 전원 공급 또는 전원 공급 안 됨
측정 변환기 공급 전압 > 16 V
0/4 mA ... 20 mA 출력, 최대 1000 Ω 부하의 액티브 또는 패시브
양방향 HART 신호 전송
NAMUR NE 43에 따른 오류 표시
IEC/EN 61508에 따른 SIL 2
영역 2에 설치, 보호 타입 "ec"(EN 60079-7) 허용됨
3-way 전기 절연
DIN 레일 커넥터를 통한 전원 공급 가능
플러그-인 연결 단자대, 스크류 연결 기술, HART 통신기용 통합 소켓 있음
하우징 폭: 12.5 mm
최소 전력 손실
높은 전송 정확도