릴레이 모듈 - PLC-RPT- 24DC/21
2900299

PLC-INTERFACE, 구성품: 푸쉬-인 연결방식 PLC-BPT.../21 기본 단자대, 전원 접점이 있는 플러그-인 미니어처 릴레이, NS 35/7,5 DIN 레일에 마운트용, 1개의 전환 접점, 입력 전압 24 V DC


제품의 세부 정보





작동에 대한 참고 사항 전압이 250 V (L1, L2, L3)보다 높은 경우 인접한 모듈의 동일한 단자대 사이에 분리판 PLC-ATP를 반드시 설치해야 합니다. 전위 브리징은 FBST 8-PLC... 또는 FBST 500....을 사용해 수행됩니다.
활용 제한
EMC 참고 EMC: 클래스 A 제품, 다운로드 영역에서 제조업체의 선언 참조

제품 타입 릴레이 모듈
애플리케이션 범용
작동 모드 100% 작동 계수
기계적 서비스 수명 2x 107 싸이클
절연 특성
과전압 카테고리 III
오염도 3

정격 상태에서 최대 전력 손실 0.22 W
테스트 전압 권선/접점 4 kV AC (50 Hz, 1분, 권선/접점)

코일측
공칭 입력 전압 UN 24 V DC
입력 전압 범위 18.5 V DC ... 33.6 V DC (20 °C)
일반 입력 전류(UN 시) 9 mA
일반 응답 시간 5 ms
일반 해제 시간 8 ms
보호 회로 극성 보호; 극성 보호 다이오드
환류 다이오드; 댐핑 다이오드
작동 전압 표시 노란색 LED

스위칭
접점 유형 1 개의 전환 접점
스위치 접점 타입 단일 접점
드라이브 및 기능 모노스테이블(monostable)
드라이브(극성) 양극
접점 유형 전원 접점
접점 소재 AgSnO
최대 스위칭 전압 250 V AC/DC (전압이 250 V(L1, L2, L3)보다 높은 경우 인접한 모듈의 동일한 단자대 사이에 분리판 PLC-ATP를 설치해야 합니다. 그런 다음 FBST 8-PLC... 또는 ...FBST 500...을 사용해 전위 브리징을 수행해야 합니다.)
최소 스위칭 전압 5 V (100 mA)
제한 연속 전류 6 A
최대 돌입 전류 10 A (4 s)
최소 스위칭 전류 10 mA (12 V)
최대 차단 정격(저항 부하) 140 W (24 V DC)
20 W (48 V DC용)
18 W (60 V DC용)
23 W (110 V DC용)
40 W (220 V DC용)
1500 VA (250 V AC용)
변환 용량 2 A (24 V, DC13)
0.2 A (110 V, DC13)
0.1 A (220 V, DC13)
3 A (24 V, AC15)
3 A (120 V, AC15)
3 A (230 V, AC15)

연결 타입 푸쉬인 연결
피복 길이 10 mm
단선 케이블 사이즈 0.14 mm² ... 2.5 mm²
연선 케이블 사이즈 0.14 mm² ... 2.5 mm²
0.2 mm² ... 2.5 mm² (단일 페룰)
2x 0.5 mm² ... 1 mm² (TWIN 페룰)
AWG 케이블 사이즈 26 ... 14

6.2 mm
높이 80 mm
깊이 94 mm

UL 94에 따른 난연성등급 V0 (하우징)

주변 조건
보호 수준 RT III (릴레이)
IP20 (릴레이 베이스)
주변 온도(작동) -40 °C ... 70 °C (경감 참조)
주변 온도(보관/운송) -40 °C ... 85 °C

부식성 가스 테스트
명칭 부식성 가스 테스트
ID ISA-S71.04. G3 Harsh Group
EN 60068-2-60

표준/규정 IEC 60947-5-1

마운트 타입 DIN 레일 마운팅
조립 지침 제로 간격 행
마운팅 위치 모두

항목 번호 2900299
패키지 단위 10 pc
최소 주문 수량 1 pc
제품 키 CK623A
카탈로그 페이지 364페이지(C-5-2019)
GTIN 4046356506991
개당 중량(패키지 포함) 35.2 g
개당 중량(패키지 제외) 32.466 g
관세 번호 85364190
원산지 DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27371601
ECLASS-10.0.1 27371601
ECLASS-11.0 27371601

ETIM

ETIM 8.0 EC001437

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39122300

cUL Recognized

승인 ID: FILE E 238705

UL Recognized

승인 ID: FILE E 238705

EAC

승인 ID: TR_TS_D_00573_c

DNV GL

승인 ID: TAE0000196
Approval Specification Data
정격 전압 UN 정격 전류 IN 케이블 사이즈 AWG 케이블 사이즈 mm2

UL Listed

승인 ID: FILE E 172140

cUL Listed

승인 ID: FILE E 172140

RC FRT

승인 ID: B.00094

cULus Recognized

cULus Listed


REACh SVHC Lead 7439-92-1
Hexahydromethylphthalic anhydride
China RoHS 환경 친화적 사용 기간 = 50 년
위험 물질에 대한 정보는 "다운로드" 아래의 제조업체 사양을 참조하십시오.

호환 가능한 제품



이점

좁은 설계
V8 어댑터를 사용한 효율적인 시스템 케이블링 연결
RT III 밀폐 릴레이
DIN EN 50178에 따른 코일 및 접점 간 안전 절연
기능적 플러그-인 브리지
통합 입력 회로 및 간섭 억제 회로