EMG 17-REL/SG-B 24/21/P
-
릴레이 모듈
2956411
릴레이 모듈, 납땜 연결된 잔류 자기 미니어처 스위칭 릴레이 있음, 양극 스위칭 다이오드 배선 있음, 접점(AgSnO): 소용량 - 대용량 부하, 1개의 전환 접점, 입력 전압 24 V DC
제품의 세부 정보
| 활용 제한 | |
| EMC 참고 | EMC: 클래스 A 제품, 다운로드 영역에서 제조업체의 선언 참조 |
| 제품군 | EMG |
| 애플리케이션 | 범용 |
| 작동 모드 | 100% 작동 계수 |
| 기계적 서비스 수명 | 약 107 싸이클 |
| 절연 특성: 전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
| 절연 | 안전 절연, 강화 절연 |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염도 | 2 |
| 데이터 관리 상태 | |
| 마지막 데이터 관리 날짜 | 12.09.2025 |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 0.19 W |
| 테스트 전압 (권선/접점) | 4 kVrms (50 Hz, 1분, 권선/접점) |
| 전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
| 정격 절연 전압 | 250 V AC |
| 정격 서지 전압 | 4 kV |
| 코일측 | |
| 공칭 입력 전압 UN | 24 V DC |
| 입력 전압 범위 | 19.2 V DC ... 26.4 V DC (20 °C) |
| 드라이브 및 기능 | 바이스테이블(bistable) |
| 드라이브(극성) | 유극 |
| 일반 입력 전류(UN 시) | 타입 8 mA |
| 일반 응답 시간 | 5 ms |
| 일반 해제 시간 | 5 ms |
| 펄스 시간 범위 | 30 ms ... 5 s |
| 코일 전압 | 24 V DC |
| 보호 회로 | 환류 다이오드; 댐핑 다이오드 |
| 극성 보호; 극성 보호 다이오드 | |
| 스위칭 | |
| 접점 유형 | 1 개의 전환 접점 |
| 스위치 접점 타입 | 단일 접점 |
| 접점 소재 | AgSnO |
| 최대 스위칭 전압 | 250 V AC/DC |
| 최소 스위칭 전압 | 5 V (100 mA의 경우) |
| 24 V (1 mA의 경우) | |
| 제한 연속 전류 | 6 A |
| 최대 돌입 전류 | 8 A |
| 최소 스위칭 전류 | 1 mA (24 V) |
| 100 mA (5 V의 경우) | |
| 최대 차단 정격(저항 부하) | 144 W (24 V DC) |
| 43 W (48 V DC용) | |
| 42 W (60 V DC용) | |
| 55 W (110 V DC용) | |
| 100 W (220 V DC용) | |
| 1500 VA (250 V AC용) | |
| 스위칭: 골드 레이어가 손상된 경우 | |
| 최대 스위칭 전압 | 250 V AC/DC |
| 제한 연속 전류 | 5 A |
| 최대 돌입 전류 | 6 A |
| 최대 차단 정격(저항 부하) | 120 W (24 V DC) |
| 40 W (48 V DC용) | |
| 35 W (60 V DC용) | |
| 30 W (110 V DC용) | |
| 55 W (220 V DC용) | |
| 1250 VA (250 V AC용) | |
| 코일부 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 12 |
| 접점측 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 12 |
| 폭 | 17.5 mm |
| 높이 | 75 mm |
| 깊이 | 62.5 mm |
| 색상 | 녹색 (RAL 6021) |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 50 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 70 °C |
| 전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
| 표준/규정 | DIN EN 50178 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 조립 참고 사항 | 제로 간격 행 |
| 마운팅 위치 | 모두 |
| 항목 번호 | 2956411 |
| 패키지 단위 | 10 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DK61C2 |
| GTIN | 4017918085773 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 47.5 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 46.84 g |
| 관세 번호 | 85364190 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c), 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | d4726098-5857-4c1f-a1f7-eb29c98495bf |
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 0.409 kg CO2e |