PTSM 0,5/ 6-HH0-2,5-SMD WH R44 - 인쇄 회로 기판 하우징
1814951

제품군 COMBICON Connectors XS
케이블 사이즈 0.5 mm2
간격 2.5 mm
마운팅 타입 SMD납땜
포장 타입 44 mm 폭 테이프

인쇄 회로 기판 하우징, 정격 케이블 사이즈: 0.5 mm2, 색상: 시그널 화이트, 정격 전류: 6 A, 정격전압(III/2): 160 V, 접점 표면: Sn, 접점 유형: 핀, 전위 수: 6, 행 수: 1, 핀 수: 6, 연결 수: 6, 제품군: PTSM 0,5/..-HH-SMD WH, 간격: 2.5 mm, 마운팅: SMD납땜, 핀 레이아웃: 선형 패드 형상, 전위당 납땜 핀 수: 1, 플러그인 시스템: COMBICON PTSM, 핀 커넥터 패턴 할당: 표준, 연동 장치: 없음, 마운팅: 없음, 포장 타입: 44 mm 폭 테이프

제품의 세부 정보









이점

흰색 설계: 용접 시와 사용 중에 안정적인 색상
SMT 솔더링 공정에 통합하도록 설계됨
자동화된 마운팅을 위한 IEC 60286-3에 따른 테이프-온-릴 포장으로 제공됨
납땜 지점의 기계적 압박을 줄여주는 추가 납땜 앵커