프로그래밍 소프트웨어 - PC WORX PRO LIC
2985385

PC 기반 자동화 솔루션용 소프트웨어 패키지, PC WORX PRO 라이센스, 모두 5개의 IEC 언어 포함, MSFC 컴파일러 있음, 최대 128바이트 입력 및 출력 데이터, 버전별 라이센스 키

Downloads

제품의 세부 정보




제품 타입 프로그래밍

컨트롤 시스템 (대상 시스템) 임베디드 및 PC 기반 컨트롤러

소프트웨어 타입 구내
소프트웨어 용도 컨트롤러용 엔지니어링 소프트웨어
라이센스 정보
라이센스 타입 단일 사용자 라이센스
프리웨어
기능
기본 기능 자동화 시스템 계획, INTERBUS 및 PROFINET 장치 파라미터화, INTERBUS 및 PROFINET 작동, IEC 61131-3에 따른 자동화 시스템 프로그래밍, IEC 61131-5에 따른 통신
네트워크 구성(Config+ 기능)
네트워크 진단(Diag+의 기능)
확장된 기능성 입력/출력 데이터 수 제한 없음
MSFC(Machine Sequential Function Chart: 머신 시퀀셜 기능 차트)
Fixed Format Ladder Editor (FFLD)
통합 기능 분석
평가
데이터 획득
프로그래밍
구성
진단
유지 관리
통신
기능적 세이프티
지원 프로그래밍 언어 IL(명령 목록)
기능 블록 다이어그램(FBD)
래더 다이어그램 ( LD )
구조화된 텍스트(ST)
기호 순서도(SFC)
Fixed Format Ladder Editor (FFLD)
MSFC(Machine Sequential Function Chart)
구성 INTERBUS
PROFINET
Modbus/TCP
진단 INTERBUS
PROFINET
컨트롤 시스템 (대상 시스템) 임베디드 및 PC 기반 컨트롤러
관련 하드웨어 피닉스컨택트 컨트롤
I/O 노드 수 128000
시스템 요구 사항
운영 장비 키보드, 마우스
운영 체제 Windows® 10(32비트/64비트), 현재 빌드 1511
Windows®11, 현재 빌드 22000.675
프로세서 최소 2 GHz, x86 아키텍처
하드 디스크 메모리 최소 2 GB
주 메모리 최소 2 GB
인터페이스 직렬 COM 포트, Ethernet(PC에 INTERBUS 마스터 카드가 있는 경우 PCI)
화면 해상도 SXGA (1280 x 1024)
지원 브라우저 Internet Explorer 버전 8 이상
지원 언어 독일어, 영어, 프랑스어, 이탈리아어, 스페인어, 중국어

항목 번호 2985385
패키지 단위 1 pc
최소 주문 수량 1 pc
참고 주문 제작(환불 불가)
제품 키 DRDBAC
카탈로그 페이지 29페이지(C-6-2019)
GTIN 4046356099516
개당 중량(패키지 포함) 22 g
개당 중량(패키지 제외) 20 g
원산지 DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27242501
ECLASS-10.0.1 27242501
ECLASS-11.0 27242501

ETIM

ETIM 8.0 EC000809

UNSPSC

UNSPSC 21.0 43233600


호환 가능한 제품

이점

피닉스컨택트의 모든 컨트롤러를 위한 프로그래밍 환경
IEC 61131에 따른 프로그래밍을 통한 전세계적으로 일관된 작동
포괄적인 표준 라이브러리를 통한 빠른 스타트업 및 프로그래밍
통합 fieldbus 및 네트워크 구성
해당 기능 블록을 사용한 애플리케이션별 확장
통합 진단 및 모니터링
지속적인 드래그 앤 드롭 지원
통합 PROFINET, PROFIBUS, INTERBUS 및 Modbus TCP 구성 및 어드레싱을 통한 사용자 친화적 장치 조작.
컨트롤러가 실행되는 동안에도 프로그래밍 수정이 가능
EPLAN, WinMOD, PLCopen XML에 대한 개방형 인터페이스
통합 시뮬레이션 환경