최근 검색 내용
로그인
0
비교에 제품이 없습니다
제품
제품 개요
신제품
장치 연결 기술용 제품 탐색기
기술
고객 맞춤형 솔루션
Konfiguratoren
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
고내구성 커넥터
HC-B24-SP-CBK - 프로파일 씰
HC-B24-SP-CBK
-
프로파일 씰
1411482
HEAVYCON EVO 지지 베이스 부품 타입 B24용 프로파일 개스킷, 전도성
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
씰
애플리케이션
베이스 하우징용
치수
치수 도면
폭
43.8 mm
높이
3800 mm
길이
120 mm
소재 사양
소재
NBR, 전도성
밀폐 소재
NBR
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-40 °C ... 125 °C
마운팅
조립 참고 사항
교체 씰은 Loctite 454 접착제를 사용해 부착해야 합니다.
HC-EVO-B24...AL 하우징 및 HC-STA-B24...AL용
상용 데이터
항목 번호
1411482
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
AF7APZ
GTIN
4046356932820
개당 중량(패키지 포함)
4.12 g
개당 중량(패키지 제외)
3.92 g
관세 번호
40169300
원산지
CN
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
23071590
ECLASS-15.0
27440292
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31401600
승인
EAC
승인 ID: RU C-DE.AI30.B.01102
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
(면제되지 않음)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
자주 검색되는 항목
어댑터 플레이트
빠른 연결 IDC 커넥터(IP65)
모듈형 푸쉬-인 접점 인서트
모듈형 접점 인서트
크림프 접점
제품 도움말