전원 단자대 - MINI MCR-SL-PTB
2864134

MCR 전원 단자대, T-커넥터를 통한 여러 개의 MINI 아날로그 모듈 제공용, 스크류 연결방식, 최대 2 A의 전류 소모


제품의 세부 정보


폭 6.2 mm의 MINI MCR-SL-PTB... 전원 단자대는 DIN 레일 커넥터에 공급 전압을 제공하기 위해 사용됩니다.
2개의 개별 전압 입력을 통해 24 V DC의 이중화 전압 공급 및 최대 2 A의 전류를 공급할 수 있습니다.
전면부 패널의 녹색 LED는 DIN 레일 커넥터에 공급 전압이 제공될 경우 켜집니다. 빨간색 LED는 역극성과 연결된 공급 전압을 나타냅니다. 공급 전압이 올바르게 연결된 경우 빨간색 LED가 꺼집니다.



활용 제한
EMC 참고 EMC: 클래스 A 제품, 다운로드 영역에서 제조업체의 선언 참조

제품 타입 전원 모듈

DC 입력 전압 범위 20 V DC ... 30 V DC
최대 입력 전류 2 A
극성 역전 방지

출력 전압 범위 입력 전압 - 0.8 V

입력
연결 타입 스크류 연결
최소 단선 사이즈 0.2 mm²
최대 단선 사이즈 2.5 mm²
최소 연선 사이즈 0.2 mm²
연선 최대 사이즈 2.5 mm²
최소 AWG 케이블 사이즈 26
최대 케이블 사이즈 AWG 12
피복 길이 12 mm
스크류 스레드 M3

상태 표시 녹색 LED(공급)
표시 빨간색 LED

치수 도면
6.2 mm
높이 93.1 mm
깊이 102.5 mm

철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 2
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 2
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 2
하우징 소재 PBT

주변 조건
보호 수준 IP20
주변 온도(작동) -20 °C ... 65 °C
주변 온도(보관/운송) -40 °C ... 85 °C
최대 고도 ≤ 2000 m
허용 습도(작동) 5 % ... 95 % (응축 없음)

CE
명칭 CE
인증 CE 인증
CE
명칭 UKCA
인증 UKCA 인증
CE
명칭 UL, 미국 / 캐나다
ID UL 508 Listed
CE
명칭 조선업 분야 승인
인증 DNV GL TAA000020N
DNV GL 데이터
Temperature B
Humidity B
Vibration B
EMC A
Enclosure Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board

전자파 호환성 EMC 지침 준수
노이즈 방출 EN 61000-6-4
노이즈 내성 EN 61000-6-2
참고 간섭에 노출된 경우 최소한의 편차가 있을 수 있습니다.
정전기 방전
표준/규정 EN 61000-4-2
정전기 방전
주석 정전기 방전을 방지하기 위해 안전 조치를 취해야 합니다.
전자기 HF 필드
명칭 전자기 RF 필드
표준/규정 EN 61000-4-3
평가 기준 A
빠른 트랜션트(burst)
명칭 빠른 트랜션트(버스트)
표준/규정 EN 61000-4-4
평가 기준 B
서지 전류 부하(서지)
표준/규정 EN 61000-4-5
서지 전류 부하(서지)
주석 기준 B
전도성 간섭
명칭 전도성 간섭
표준/규정 EN 61000-4-6
평가 기준 A

마운트 타입 DIN 레일 마운팅
조립 지침 DIN 레일 커넥터는 공급 전압 브리징에 사용할 수 있습니다. 35 mm EN 60715 DIN 레일에 스냅할 수 있습니다.
마운팅 위치 모두

항목 번호 2864134
패키지 단위 1 pc
최소 주문 수량 1 pc
제품 키 CK12ZZ
카탈로그 페이지 118페이지(C-7-2015)
GTIN 4017918974770
개당 중량(패키지 포함) 86.8 g
개당 중량(패키지 제외) 69.5 g
관세 번호 85437090
원산지 DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27379201
ECLASS-10.0.1 27371392
ECLASS-11.0 27371392

ETIM

ETIM 8.0 EC002498

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121100

cUL Recognized

승인 ID: FILE E 238705

UL Recognized

승인 ID: FILE E 238705

DNV GL

승인 ID: TAA00002R0

cUL Listed

승인 ID: FILE E 199827

UL Listed

승인 ID: FILE E 199827

cULus Recognized

cULus Listed


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS 환경 친화적 사용 기간 = 50 년
위험 물질에 대한 정보는 "다운로드" 아래의 제조업체 사양을 참조하십시오.

이점

최대 30 V의 DC 전압이 이미 제공된 위치에 풋 부품(T-커넥터)을 통한 공급 전압 제공용
진단 LED를 통한 상태 및 오류 표시