전원 모듈 - FB-HSP-PLUG/24DC/6A
2316383

PROFIBUS 전원 모듈


제품의 세부 정보


헤드 스테이션이 더 이상 모든 DP 또는 PA 모듈을 지원할 수 없을 때 PROFIBUS 전원 모듈은 PROFIBUS 네트워크의 백플레인에 추가 전원을 공급합니다. 전원 모듈을 사용하여 백플레인에서 전원 이중화를 만들 수 있습니다.



제품 타입 전원 모듈

입력 전압 24 V DC
입력 전압 범위 12 V DC ... 24 V DC
전류 소모량 최대 2 A (24 V DC)
극성 역전 방지
정격 전력 소모량 최대 48 W

25 mm
높이 110 mm
깊이 140 mm

주변 조건
보호 수준 IP20
주변 온도(작동) -20 °C ... 60 °C
주변 온도(보관/운송) -20 °C ... 60 °C
허용 습도(작동) 5 % ... 95 % (응축 없음)

준수/인증
UL, 미국 / 캐나다 UL 508 Listed
UL, 캐나다 CSA C22.2 No. 142

표준/사양 IEC 61000-4-12에 따른 링 웨이브 노이즈 내성
표준/사양 IEC 61131-2에 따른 건조 고온
표준/사양 IEC 61131-2에 따른 다습 고온
표준/사양 EN 61131-2 및 EN 50178에 따른 충격 및 진동
표준/사양 IEC 61158-2
표준/사양 IEC 61000-4-12
표준/사양 IEC 60068-2-2
표준/사양 IEC 61131-2
표준/사양 EN 61131-2 / EN 50178

마운트 타입 DIN 레일: 35 mm
마운팅 위치 EN 60715에 따른 수평 DIN 레일 NS 35

항목 번호 2316383
패키지 단위 1 pc
최소 주문 수량 1 pc
제품 키 DNC135
카탈로그 페이지 460페이지(C-6-2019)
GTIN 4055626387208
개당 중량(패키지 포함) 276.3 g
개당 중량(패키지 제외) 260.3 g
관세 번호 85366990
원산지 NL


ECLASS

ECLASS-9.0 27242610
ECLASS-10.0.1 27242610
ECLASS-11.0 27242610

ETIM

ETIM 8.0 EC001600

UNSPSC

UNSPSC 21.0 32151600

UL Listed

승인 ID: FILE E 238705

cUL Listed

승인 ID: FILE E 238705

cULus Listed


China RoHS 환경 친화적 사용 기간 = 50 년
위험 물질에 대한 정보는 "다운로드" 아래의 제조업체 사양을 참조하십시오.

이점

PROFIBUS 백플레인에 추가 전원 공급
백플레인 전원 이중화