측정 기구 - EEM-EM377
2908590

3상 전원 미터, 최대 500 V / 80 A의 네트워크에서 직접 측정을 사용한 액티브 전원 측정용, S0 출력 및 Ethernet 인터페이스 있음, MID 지침에 따라 인증됨

Downloads

제품의 세부 정보




제품 타입 전원 미터
절연 특성
보호 등급 II (EN 50470-1)
오염도 2

절연 내력 6 kV
4 kV (EN 50470-3, 7.2)
공급
공급 전압 범위 측정 회로에서 공급

측정
입력 전압 범위 3x 184 V ... 288 V (320 V ... 500 V)
입력 전류 범위 0.02 A ... 80 A
전력 소모량 3.5 VA (1 W)
주파수 범위 45 Hz ... 65 Hz
시작 전류 Ist 0.02 A
최소 전류 Imin 0.25 A
최대 전류 Imax 80 A
트랜션트 전류 Itr 0.5 A
정격 전류 Iref 5 A
변류기 부하 1.5 mΩ
에너지(EN 50470-3) 클래스 B
실제 에너지(IEC 62053-21) 클래스 1
무효 전력(IEC 62053-23) Class 2

S0 출력
출력 설명 패시브 광 절연
최대 스위칭 전압 27 V DC
최대 스위칭 전류 27 mA
펄스 시간 50 ms ±2 ms
일시 중지 시간 30 ms ±2 ms
펄스 LED 1000 imp/kWh
미터 상수 100 imp/kWh, kVAh, kvarh

측정 연결
연결 타입 스크류 연결
단선 케이블 사이즈 1.5 mm² ... 35 mm²
측정 연결
연결 타입 스크류 연결
단선 케이블 사이즈 0.14 mm² ... 2.5 mm²

통신
통신 프로토콜 Modbus/TCP
HTTP
NTP
DHCP
FTP
통신 표준 IEEE 802.3
연결 타입 RJ45
전송 속도 범위 10 Mbps ... 100 Mbps

72 mm
높이 90 mm
깊이 67 mm

주변 조건
보호 수준 IP51 (전면부)
IP20 (연결)
주변 온도(작동) -25 °C ... 55 °C
주변 온도(보관/운송) -25 °C ... 75 °C
허용 가능한 최대 상대 습도(작동) 80 %

CE
명칭 CE
인증 CE 인증
CE
명칭 MID
ID MID 호환

표준/사양 EN 50470-1
EN 50470-3

마운트 타입 DIN 레일 마운팅
마운팅 위치 수평 DIN 레일

항목 번호 2908590
패키지 단위 1 pc
최소 주문 수량 1 pc
제품 키 CK4C11
카탈로그 페이지 205페이지(C-5-2019)
GTIN 4055626338279
개당 중량(패키지 포함) 583.2 g
개당 중량(패키지 제외) 583.2 g
관세 번호 90283019
원산지 IT


ECLASS

ECLASS-9.0 27142330
ECLASS-10.0.1 27142330
ECLASS-11.0 27142330

ETIM

ETIM 8.0 EC002301

UNSPSC

UNSPSC 21.0 41113600

EAC

승인 ID: RU *-DE.A*30.B.01628

MID

승인 ID: No. 308/MID

China RoHS 환경 친화적 사용 기간: 제한 없음 = EFUP-e
임계값 초과 위험 물질 없음