측정 기구 - EEM-EM327
2908586

3상 전원 미터, 최대 500 V / 80 A의 네트워크에서 직접 측정을 사용한 액티브 전원 측정용, S0 출력, 디지털 입력 및 MBUS 인터페이스 있음, MID 지침에 따라 인증됨


제품의 세부 정보




제품 타입 전원 미터
절연 특성
보호 등급 II (EN 50470-1)
오염도 2

절연 내력 6 kV
4 kV (EN 50470-3, 7.2)
공급
공급 전압 범위 측정 회로에서 공급

측정
입력 전압 범위 3x 184 V ... 288 V (320 V ... 500 V)
입력 전류 범위 0.02 A ... 80 A
전력 소모량 7.5 VA (0.5 W)
주파수 범위 45 Hz ... 65 Hz
시작 전류 Ist 0.02 A
최소 전류 Imin 0.25 A
최대 전류 Imax 80 A
트랜션트 전류 Itr 0.5 A
정격 전류 Iref 5 A
변류기 부하 1.5 mΩ
에너지(EN 50470-3) 클래스 B
실제 에너지(IEC 62053-21) 클래스 1
무효 전력(IEC 62053-23) Class 2
디지털
입력 설명 액티브 광 절연
입력 전압 범위 80 V AC/DC ... 276 V AC/DC

S0 출력
출력 설명 패시브 광 절연
최대 스위칭 전압 27 V DC
최대 스위칭 전류 27 mA
펄스 시간 50 ms ±2 ms
일시 중지 시간 30 ms ±2 ms
펄스 LED 1000 imp/kWh
미터 상수 100 imp/kWh, kVAh, kvarh

측정 연결
연결 타입 스크류 연결
단선 케이블 사이즈 1.5 mm² ... 35 mm²
측정 연결
연결 타입 스크류 연결
단선 케이블 사이즈 0.14 mm² ... 2.5 mm²

통신
통신 프로토콜 M-Bus
통신 표준 EN 13757-1-2-3
전송 속도 범위 300 bps ... 9600 bps

72 mm
높이 90 mm
깊이 67 mm

주변 조건
보호 수준 IP51 (전면부)
IP20 (연결)
주변 온도(작동) -25 °C ... 55 °C
주변 온도(보관/운송) -25 °C ... 75 °C
허용 가능한 최대 상대 습도(작동) 80 %

CE
명칭 CE
인증 CE 인증
CE
명칭 MID
ID MID 호환

표준/사양 EN 50470-1
EN 50470-3

항목 번호 2908586
패키지 단위 1 pc
최소 주문 수량 1 pc
제품 키 CK4C11
카탈로그 페이지 204페이지(C-5-2019)
GTIN 4055626338255
개당 중량(패키지 포함) 494.6 g
개당 중량(패키지 제외) 494.6 g
관세 번호 90283019
원산지 IT


ECLASS

ECLASS-9.0 27142330
ECLASS-10.0.1 27142330
ECLASS-11.0 27142330

ETIM

ETIM 8.0 EC002301

UNSPSC

UNSPSC 21.0 41113600

EAC

승인 ID: RU *-DE.A*30.B.01628

MID

승인 ID: No. 307/MID

China RoHS 환경 친화적 사용 기간: 제한 없음 = EFUP-e
임계값 초과 위험 물질 없음