최대 550 V AC의 3~ AC 모터 정역회전용 단락-회로 방지 하이브리드 모터 스타터, 24 V DC 입력, 2.4 A 출력 전류, 비상 정지 기능 및 조정 가능한 과부하 종료 기능 있음. EM-RD 및 EM-RI 어댑터 또는 배전반 전용.
CrossPowerSystem 전원 분배기는 컨트롤 캐비닛의 전원 분배를 위한 기능적 모듈형 전원 분배기입니다. 3상 DIN 레일 장치는 플러그 앤 플레이를 통해 전원 분배기에 마운트되고 통헙 부스바를 통해 전원이 공급됩니다. 이 전원 분배기 시스템을 사용하면 공구나 케이블 없이도 전원 공급 장치에서 하이브리드 모터 스타터에 이르는 장치를 부스바에 스냅할 수 있습니다.
추가 정보최대 550 V AC의 3~ AC 모터 정역회전용 단락-회로 방지 하이브리드 모터 스타터, 24 V DC 입력, 2.4 A 출력 전류, 비상 정지 기능 및 조정 가능한 과부하 종료 기능 있음. EM-RD 및 EM-RI 어댑터 또는 배전반 전용.
최대 550 V AC의 3~ AC 모터 정역회전용 단락-회로 방지 하이브리드 모터 스타터, 24 V DC 입력, 0.6 A 출력 전류, 비상 정지 기능 및 조정 가능한 과부하 종료 기능 있음. EM-RD 및 EM-RI 어댑터 또는 배전반 전용.
최대 550 V AC의 3~ AC 모터 정역회전용 단락-회로 방지 하이브리드 모터 스타터, 24 V DC 입력, 9 A 출력 전류, 비상 정지 기능 및 조정 가능한 과부하 종료 기능 있음. EM-RD 어댑터, EM-RI 어댑터 또는 배전반과 함께만 사용 가능.
CrossPowerSystem 배전반에 직접 마운팅하기 위한 CONTACTRON 스피드 스타터용 어댑터
최대 16개의 타입 ELR H51…IFS 하이브리드 모터 스타터를 인터페이스 시스템에 연결하기 위한 전선 브리지. 손쉬운 단축 및 확장을 위한 단일 및 TWIN 페룰 포함됨.
하이브리드 모터 스타터, 기능: 모터 시작, 모터 정역회전, 모터 보호, 비상 정지, 네트워크 가능, 단락-회로 방지, 입력: 24 V DC, 출력: 3~, 500 V AC, 3 A, 연결 방법: 스크류 및 푸쉬-인 연결, 인터페이스 시스템에 연결
LV HRC 퓨즈 단로형 개폐기, 크기 000, CrossLink® 인터페이스 있음, 125 A, 상단부/하단부 연결, 박스 단자 있음
하이브리드 모터 스타터, 기능: 모터 시작, 모터 정역회전, 모터 보호, 비상 정지, 네트워크 가능, 단락 방지, 입력: 24 V DC, 출력: 3~, 500 V AC, 3 A, 연결 방법: 스크류 및 푸쉬-인 연결, IO-Link 시스템에 연결
하이브리드 모터 스타터, 기능: 모터 시작, 모터 정역회전, 모터 보호, 비상 정지, 네트워크 가능, 단락 방지, 입력: 24 V DC, 출력: 3~, 500 V AC, 9 A, 연결 방법: 스크류 및 푸쉬-인 연결, IO-Link 시스템에 연결
하이브리드 모터 스타터, 기능: 모터 시작, 모터 정역회전, 모터 보호, 비상 정지, 네트워크 가능, 단락-회로 방지, 입력: 24 V DC, 출력: 3~, 500 V AC, 9 A, 연결 방법: 스크류 및 푸쉬-인 연결, 인터페이스 시스템에 연결
통합 부스바가 있는 전원 분배 시스템인 CrossPowerSystem을 사용하면 하이브리드 모터 스타터에 연결되는 파워 서플라이를 공구나 케이블 없이 스냅할 수 있습니다. 공구를 사용할 필요 없이 한 번만 찰칵하고 끼우면 장치가 전원 분배 시스템에 마운트되며 부스바에 대한 안전한 전기적 연결이 이루어집니다.
이 전원 분배 시스템은 컨트롤 캐비닛을 위한 기능적 솔루션의 유연한 구현을 가능하게 합니다. 다양한 제품 및 액세서리 포트폴리오를 통해 고유한 개별 솔루션을 구성할 수 있습니다.
CrossPowerSystem – 시스템 개요
파워 서플라이가 있는 CrossPowerSystem
통합 부스바가 있는 전원 분배 시스템에 사용할 수 있는 두 가지 버전의 파워 서플라이가 제공됩니다.
1. TRIO CROSS POWER 5 A
TRIO CROSS POWER 5 A 파워 서플라이는 머신 빌딩 분야에 사용하기에 이상적입니다. 모든 기능과 공간 절약형 디자인은 해당 분야의 엄격한 요구 사항을 충족하도록 맞춤형으로 개발 및 설계되었습니다. 푸쉬-인 연결을 통해 24 V DC 제어 전압을 빠르고 쉽게 연결할 수 있습니다.
2. TRIO CROSS POWER 20 A
TRIO CROSS POWER 20 A 파워 서플라이는 오류(과부하 또는 단락-회로) 발생 시 종료를 위한 8개의 독립 채널을 통한 추가 보호 기능이 있는 안정적인 24 V 공급을 제공하며 IO-Link를 통해 전류를 손쉽게 구성할 수 있게 합니다.
하이브리드 모터 스타터가 있는 CrossPowerSystem
다양한 버전의 하이브리드 모터 스타터를 통합 부스바가 있는 전원 분배기에 사용할 수 있습니다.
직접 및 정역회전 스타터인 독립형 버전은 비상 정지 및 모터 보호 기능과 단락 보호를 위한 통합 퓨즈를 갖고 있습니다.
네트워크 가능 버전은 fieldbus 시스템에 손쉽게 연결하기 위한 IO-Link 및 IFS(인터페이스 시스템)용이며 단락 보호를 위한 통합 퓨즈가 함께 제공될 수도 있습니다.
CrossPowerSystem용 어댑터 레일
손쉬운 연결: CrossPowerSystem용 어댑터 레일을 배전반의 상단 또는 하단에 직접 부착할 수 있습니다. 따라서 24 V 전원 분배 및 N, PE 및 기타 분배를 위한 PTFIX 분배 블록 및 표준 단자대를 레일에 마운트할 수 있습니다.