전원 케이블 - PLD E 608-CA-3,0/FS/UL
2702306

전원 케이블, 3-핀, PVC, 회색 RAL 7001, 선단 탈피 처리, / 소켓 직선, 코딩: 검정색, 케이블 길이: 3 m, UL 인증 획득


제품의 세부 정보


케이블은 클래스 600 PLD 엔클로저 라이트를 공급 전압에 연결하는 데 사용됩니다.



제품 타입 전원 케이블
핀 수 3
애플리케이션 엔클로저 라이트
케이블 출구 수 1
차폐 아니오

보호 수준 IP20
IP40 (플러그 삽입됨)
주변 온도(작동) -5 °C ... 40 °C

정격전압 UN 250 V AC
정격전류 IN 16 A

삽입/제거 싸이클 100
연결 1
헤드 설계 선단 탈피 처리
Connection 2
헤드 설계 소켓
헤드 케이블 아웃렛 직선
코딩 검정색

케이블 그랜드 소재 제공되지 않음

케이블 길이 3 m
핀 수 3
차폐 아니오
케이블 타입 H05VV-F3G [PVC]
AWG 신호 라인 16
절연 포함 전선 직경 2.7 mm
외부 케이블 직경 7.8 mm
외부 시스(sheath), 소재 PVC
외부 시스(sheath), 색상 회색 RAL 7001
전선 소재 Cu litz 나선
소재 전선 절연 PVC TI2
최소 곡률반경, 고정 설치 40 mm
케이블 구조
케이블 타입 H05VV-F3G
쇼트 심벌 PVC
외부 케이블 직경 7.80 mm
외부 시스(sheath), 소재 PVC
외부 시스(sheath), 색상 회색 RAL 7001
전선 소재 Cu litz 나선
AWG 신호 라인 16
전선 절연 소재 PVC TI2
절연 포함 전선 직경 2.7 mm
기계적 속성
최소 휨 반지름, 고정 설치 40 mm
휨 주기
최소 휨 반지름, 고정 설치 40 mm

항목 번호 2702306
패키지 단위 1 pc
최소 주문 수량 1 pc
제품 키 DRL23Z
카탈로그 페이지 500페이지(C-6-2019)
GTIN 4055626113319
개당 중량(패키지 포함) 327.7 g
개당 중량(패키지 제외) 319 g
관세 번호 85444290
원산지 DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-10.0.1 27060311
ECLASS-11.0 27060311

ETIM

ETIM 8.0 EC001855

UNSPSC

UNSPSC 21.0 26121600

cUL Recognized

UL Recognized


China RoHS 환경 친화적 사용 기간: 제한 없음 = EFUP-e
임계값 초과 위험 물질 없음

호환 가능한 제품