전위 분배 - VIP-2/SC/PDM-2/24
2315269

VARIOFACE 모듈, 2개의 전위 분배용 등전위 부스바(P1, P2) 있음, NS 35 레일에 마운트용. 모듈 폭: 70.4 mm


제품의 세부 정보




절연 하우징 타입 폴리아미드 PA 비강화, PVC로 제작된 분배기 단자대

제품 타입 전위 분배기
전위 연결 전위당(P1, P2) 2개의 전원/12개의 분배 단자대
절연 특성
과전압 카테고리 III
오염도 2

정격전압 UN 250 V AC/DC
분기별 최대 전류 전송 용량 15 A
모든 분기의 최대 총 전류 30 A (전위당)
정격 서지 전압 2.2 kV

전위 연결 전위당(P1, P2) 2개의 전원/12개의 분배 단자대

전기 인입구
연결 타입 스크류 연결
피복 길이 8 mm
스크류 스레드 M3
연결 수 2
단선 케이블 사이즈 0.2 mm² ... 6 mm²
연선 케이블 사이즈 0.2 mm² ... 4 mm²
AWG 케이블 사이즈 24 ... 10
전기 인입구
연결 타입 스크류 연결
피복 길이 8 mm
스크류 스레드 M3
연결 수 12
핀 수 2
단선 케이블 사이즈 0.2 mm² ... 4 mm²
연선 케이블 사이즈 0.2 mm² ... 2.5 mm²
AWG 케이블 사이즈 24 ... 12

70.4 mm
높이 65.5 mm
깊이 50 mm

주변 조건
주변 온도(작동) -20 °C ... 50 °C
주변 온도(보관/운송) -20 °C ... 70 °C

표준/규정 IEC 60664
DIN EN 50178

마운트 타입 DIN 레일 마운팅
마운팅 위치 모두

항목 번호 2315269
패키지 단위 1 pc
최소 주문 수량 1 pc
제품 키 CK24D1
카탈로그 페이지 578페이지(C-5-2019)
GTIN 4046356313377
개당 중량(패키지 포함) 147.8 g
개당 중량(패키지 제외) 147 g
관세 번호 85369010
원산지 US


ECLASS

ECLASS-9.0 27400609
ECLASS-10.0.1 27400609
ECLASS-11.0 27400609

ETIM

ETIM 8.0 EC001894

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

CSA

승인 ID: 2122203
Approval Specification Data
정격 전압 UN 정격 전류 IN 케이블 사이즈 AWG 케이블 사이즈 mm2
출력 250 V 12 A 30 - 12
입력 250 V 12 A 30 - 10

cUL Recognized

승인 ID: FILE E 238705
Approval Specification Data
정격 전압 UN 정격 전류 IN 케이블 사이즈 AWG 케이블 사이즈 mm2
출력 250 V 12 A 30 - 12
입력 250 V 12 A 30 - 10

UL Recognized

승인 ID: FILE E 238705
Approval Specification Data
정격 전압 UN 정격 전류 IN 케이블 사이즈 AWG 케이블 사이즈 mm2
출력 250 V 12 A 30 - 12
입력 250 V 12 A 30 - 10

EAC

승인 ID: EAC-Zulassung

EAC

승인 ID: RU C-DE.A*30.B.01742

cULus Recognized


China RoHS 환경 친화적 사용 기간 = 50 년
위험 물질에 대한 정보는 "다운로드" 아래의 제조업체 사양을 참조하십시오.

이점

연속 번호
개별 공급
2개의 전위 레벨