DNV
승인 ID: TAE000016YIECEE CB Scheme
승인 ID: NL-58817정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 17.5 A |
EAC
승인 ID: RU C-DE.BL08.B.00682cULus Recognized
승인 ID: E60425정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
사용 그룹 B | ||||
300 V | 10 A | 26 - 14 | ||
사용 그룹 D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 14 |
KEMA-KEUR
승인 ID: 71-102890정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
연선 전용 | 250 V | 17.5 A | 0.14 - 1.5 | |
단선 전용 | 250 V | 17.5 A | 0.14 - 2.5 |