전위 분배 - PTRVB 8-FI /BK
3270160

전위 분배, 최대 6 mm2까지의 공급 옵션 있음, 정격 전압: 250 V, 정격 전류: 17.5 A, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, 피드-인 단계, 정격 케이블 사이즈: 4 mm2, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 6 mm2, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색, 연결 부품의 색상: 검정색


제품의 세부 정보




제품 타입 전위 분배기
핀 수 2
연결 수 29
행 수 8
전위 1
절연 특성
과전압 카테고리 III

정격 서지 전압 4 kV
정격 상태에서 최대 전력 손실 0.56 W

전기 인입구
레벨당 연결 수 4
정격 전선 1.5 mm²
1 위의 레벨 1+2+3+4+5+6
피복 분리 길이 8 mm ... 10 mm
단선 케이블 사이즈 0.14 mm² ... 2.5 mm²
케이블 사이즈 AWG 26 ... 14
케이블 사이즈, 연선 0.14 mm² ... 1.5 mm²
케이블 사이즈, 연선[AWG] 26 ... 14
유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) 0.14 mm² ... 1.5 mm²
연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) 0.14 mm² ... 1.5 mm²
정격 전류 17.5 A (케이블 사이즈 1.5 mm²)
최대 부하 전류 24 A (케이블 사이즈가 2.5 mm²인 챔버당)
최대 총 전류 37 A (전위 분배기당)
정격 전압 250 V
정격 전선 1.5 mm²
피드-인 단계
참고 “CRIMPFOX 6” 크림핑 플라이어만 6 mm² 연선 및 페룰을 사용한 크림핑에 사용할 수 있습니다.
피복 분리 길이 10 mm ... 12 mm
단선 케이블 사이즈 0.2 mm² ... 6 mm²
케이블 사이즈 AWG 24 ... 10
케이블 사이즈, 연선 0.2 mm² ... 6 mm²
케이블 사이즈, 연선[AWG] 24 ... 10
유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) 0.2 mm² ... 6 mm²
연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) 0.2 mm² ... 6 mm²
정격 전류 32 A (공급 장치, 4 mm² 케이블 사이즈용)
최대 부하 전류 37 A (전기 인입구)
정격 전압 250 V
정격 전선 4 mm²
1 위의 레벨 1+2+3+4+5+6 플러그타입 연결 케이블
단선 케이블 사이즈 0.34 mm² ... 2.5 mm²
케이블 사이즈, 단선[AWG] 20 ... 14
유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) 0.34 mm² ... 1.5 mm²
연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) 0.34 mm² ... 1.5 mm²
피드-인 단계 플러그타입 연결 케이블
단선 케이블 사이즈 0.34 mm² ... 6 mm²
케이블 사이즈, 단선[AWG] 24 ... 10
유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) 0.34 mm² ... 6 mm²
연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) 0.34 mm² ... 6 mm²

8.3 mm
높이 NS 35/15 95 mm
높이 NS 35/7,5 87.5 mm
길이 100 mm

색상 회색
연결 부품의 색상 검정색
UL 94에 따른 난연성등급 V0
플라스틱 소재 I
플라스틱 소재 PA
저온 정적 절연 소재 적용 -60 °C
절연 소재의 온도 인덱스(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) 125 °C
상대 절연 소재 온도 인덱스(Elec., UL 746 B) 130 °C
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
열량 측정 열 방출 NFPA 130(ASTM E 1354) 27,5 MJ/kg
표면 가연성 NFPA 130(ASTM E 162) 통과
특정 광학 연기 밀도 NFPA 130(ASTM E 662) 통과
연기 가스 독성 NFPA 130(SMP 800C) 통과

서지 전압 테스트
테스트 전압 설정점 4.8 kV
결과 테스트 통과
온도 상승 테스트
필수 온도 상승 테스트 온도 증가 ≤ 45 K
결과 테스트 통과
단기 내력 전류 1.5 mm² 0.18 kA
단기 내력 전류 2.5 mm² 0.3 kA
단기 내력 전류 4 mm² 0.48 kA
단기 내력 전류 6 mm² 0.72 kA
결과 테스트 통과
전원 주파수 내전압
테스트 전압 설정점 1.5 kV
결과 테스트 통과

기계적 데이터
개방형 측면 패널

기계적 강도
결과 테스트 통과
캐리어에 부착
DIN 레일/Befestigungsauflage NS 35
테스트 강도 설정점 1 N
결과 테스트 통과
전선 손상 및 풀림 테스트
회전 속도 10 rpm
회전 135
케이블 사이즈/중량 0.14 mm² / 0.2 kg
1.5 mm² / 0.4 kg
2.5 mm² / 0.7 kg
결과 테스트 통과

에이징(Aging)에이징
온도 주기 192
결과 테스트 통과
니들 내염성 테스트
노출 시간 30 s
결과 테스트 통과
진동/광대역 노이즈
사양 DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
스펙트럼 보기(bogie)에 대한 서비스 수명 테스트 카테고리 2, 클래스 B
주파수 f1 = 5 Hz - f2 = 250 Hz
ASD 레벨 6.12 (m/s²)²/Hz
가속화 3.12g
축당 테스트 기간 5 h
테스트 방향 X-, Y- 및 Z-축
결과 테스트 통과
충격
사양 DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
펄스 모양 하프-사인
가속화 30g
충격 기간 18 ms
방향당 충격 횟수 3
테스트 방향 X-, Y- 및 Z-축(포지티브 및 네거티브)
결과 테스트 통과
주변 조건
주변 온도(작동) -60 °C ... 105 °C (최대 단기 작동 온도 RTI Elec.)
주변 온도(보관/운송) -25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C)
주변 온도 (조립) -5 °C ... 70 °C
주변 온도(작동) -5 °C ... 70 °C
허용 습도(보관/운송) 30 % ... 70 %

표준에 따른 연결 IEC 60947-7-1
IEC 60947-7-1
IEC 60947-7-1
IEC 60947-7-1

마운트 타입 NS 35/7,5
NS 35/15

항목 번호 3270160
패키지 단위 10 pc
최소 주문 수량 10 pc
제품 키 BE6211
카탈로그 페이지 52페이지(C-1-2019)
GTIN 4046356796255
개당 중량(패키지 포함) 46.76 g
개당 중량(패키지 제외) 46.76 g
관세 번호 85369010
원산지 PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27141141
ECLASS-10.0.1 27141141
ECLASS-11.0 27141141

ETIM

ETIM 8.0 EC000901

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

DNV

승인 ID: TAE000016Y

CSA

승인 ID: 13631

IECEE CB Scheme

승인 ID: NL-58817
Approval Specification Data
정격 전압 UN 정격 전류 IN 케이블 사이즈 AWG 케이블 사이즈 mm2
250 V 17.5 A

EAC

승인 ID: RU C-DE.BL08.B.00682

cULus Recognized

승인 ID: E60425

KEMA-KEUR

승인 ID: 71-102890
Approval Specification Data
정격 전압 UN 정격 전류 IN 케이블 사이즈 AWG 케이블 사이즈 mm2
연선 전용 250 V 17.5 A 0.14 - 1.5
단선 전용 250 V 17.5 A 0.14 - 2.5

EAC

승인 ID: B.01687

China RoHS 환경 친화적 사용 기간: 제한 없음 = EFUP-e
임계값 초과 위험 물질 없음

호환 가능한 제품



이점

최대 6 mm²의 공급 옵션이 있는 브리지 가능 전위 분배기
컴팩트한 크기로 인해 제한된 공간에서 도구 없이 배선
Wire-Wrap®, TERMI-POINT® 등을 대체하는 푸쉬-인 기술을 통한 높은 접점 품질