PTU 35/4X10 BU - 전위 집합 단자
3002370

전위 집합 단자, 최종 애플리케이션의 경우 연결된 전선에 대한 과부하 및 단락-회로 방지에 적용되는 세이프티 규정을 고려해야 합니다., 정격 전압: 1000 V, 정격 전류: 57 A, 부하 접점, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 정격 케이블 사이즈: 10 mm2, 케이블 사이즈: 0.5 mm2 - 16 mm2, 라인 접점, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 35 mm2, 케이블 사이즈: 1.5 mm2 - 50 mm2, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 파랑

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

단자대 베이스는 빌딩 설치 및 기계 제작 애플리케이션에 적합합니다.
컴팩트 설계 및 전면부 연결로 인해 제한된 공간에서도 배선이 가능합니다.
이중 기능 샤프트의 테스트 기능 외에도 모든 단자대는 추가 테스트 연결을 제공합니다.
푸쉬-인 연결방식 단자대는 CLIPLINE complete 시스템의 기능적 특성을 제공하며 페룰이 있는 전선 또는 단선을 도구 없이 손쉽게 배선할 수 있는 특징을 가지고 있습니다.