PLC(컨트롤러) 및 I/O - 인텔리전트 자동화

PLC(컨트롤러) 및 I/O - 인텔리전트 자동화

광범위한 Ethernet 네트워크를 위한 시스템 또는 원격 I/O 스테이션으로 사용되는 IP20 및 IP65/IP67 보호 수준의 적절한 PLC(컨트롤러) 및 I/O를 찾아보십시오. IEC 61131-3 또는 고급 언어로 프로그래밍하고 시스템이 미래에 안전하도록 보장하십시오. 예를 들어, PLCnext Technology를 통해 인공 지능과 같은 최신 트렌드를 구현하거나 태양광 산업의 지속 가능한 솔루션을 스마트 솔루션으로 전환할 수 있습니다.

추가 정보

제품군

미래 지향적 솔루션

지속적으로 변화하는 자동화 환경 비즈니스와 기술 시스템의 디지털화, 네트워킹, 세계화로 인해 새로운 시장 요구이 나타나고 있습니다. 미래 지향적 자동화 시스템의 제조업체는 고객에게 현대적인 IoT 애플리케이션의 표준을 충족할 수 있는 능력을 제공할 준비가 되어 있어야 합니다. 피닉스컨택트는 미래 지향적인 PLC, I/O 시스템 및 PLC 소프트웨어를 제공합니다. 컴포넌트부터 완벽한 시스템까지 컨트롤 캐비닛 및 필드 설치에서 사용하기 위한 다양한 제품이 제공됩니다. 시스템을 위한 전문적인 자동화: 분산된 용수 공급에서부터 자동차 산업의 매우 복잡한 도색 라인에 이르는 다양한 산업 분야를 위한 솔루션입니다.

PLCnext Technology 에코시스템

PLCnext Technology – 자동화 개념의 향상

IT 및 OT 세계를 연결하는 PLCnext Technology IIoT 및 Industry 4.0에 적합해진 애플리케이션

PLCnext Technology는 개방형 하드웨어, 모듈형 엔지니어링 소프트웨어, 글로벌 커뮤니티 및 디지털 소프트웨어 마켓플레이스로 구성된 산업 자동화를 위한 에코시스템입니다. 디지털화와 세계화로 인해 산업 자동화에 대한 새로운 요구 사항이 제기되고 있습니다. 개방형 자동화 시스템의 정밀한 맞춤형 설계는 유연한 모듈형 확장만큼 중요합니다.

IEC61131-3에 따른 표준 PLC 프로그래밍 외에도 병렬 프로그래밍과 C/C++, C# 및 MATLAB® Simulink®와 같은 프로그래밍 언어의 실시간 조합도 PLCnext Control을 통해 가능합니다. 무료 기본 버전의 PLCnext Engineer를 사용하여 애플리케이션 개발 과정을 신속하게 수행하십시오. 또는 친숙한 프로그래밍 환경을 사용하십시오.

간단한 클라우드 통합, 오픈 소스 소프트웨어를 사용할 수 있는 옵션 및 지속적으로 성장하는 PLCnext 커뮤니티의 전문 지식을 바탕으로 새로운 형태의 협업이 제공하는 이점을 누릴 수 있습니다. 결과적으로 생성된 솔루션 앱, 소프트웨어 모듈, 런타임 시스템 및 기능 확장은 PLCnext Store에서 제공되며 애플리케이션을 만들 때 획기적인 시간 및 비용 절약을 보장합니다. 따라서 PLCnext Technology는 현대적인 자동화 과제에 이상적인 에코시스템이 될 수 있습니다.

PLCnext Technology용 자동화 기술

PLCnext Technology용 PLC, PLC 확장, I/O 시스템 및 소프트웨어

PLCnext Technology용 자동화 기술

PLC, 기능적 PLC 확장, I/O 시스템 및 소프트웨어로 구성된 피닉스컨택트의 광범위한 자동화 기술 포트폴리오를 사용하여 PLCnext Technology가 적용된 IIoT 및 Industry 4.0용 시스템을 구축하십시오. 개방형 에코시스템을 사용하면 독점적 시스템의 제약을 받지 않고 자동화 프로젝트를 구현할 수 있습니다. 오픈 소스 코드와 앱을 통합하거나 클라우드 연결을 통해 PLCnext Control과 네트워크화하십시오.

PLCnext Technology를 통해 검증된 소프트웨어 도구에 기반하여 병렬 프로그래밍을 수행할 수 있습니다. 이러한 소프트웨어 도구에는 Visual Studio, Eclipse, Matlab Simulink 및 PLCnext Engineer뿐만 아니라 자유롭게 선택하여 통합할 수 있는 기존 프로그래밍 코드가 포함됩니다. 예를 들어, IEC 61131-3에 따른 기능을 C/C++, C# 또는 MATLAB® Simulink®의 루틴과 자유롭게 결합하고 이러한 기능을 병합하여 완전한 시스템을 만들 수 있습니다.

이를 위해 피닉스컨택트는 IP20 보호 수준이 적용된 확장 가능한 PLC를 제공합니다 소규모 애플리케이션을 위한 모듈형 컨트롤러에서 중앙에서 관리되는 고성능 컨트롤러, 그리고 PC 기반 에지 장치에 이르기까지 이 제품군은 항상 프로젝트에 적합한 솔루션을 제공합니다. 모듈형 컨트롤러로 인해 매우 유연한 스테이션 설계가 가능합니다. 광범위한 I/O 중에서 선택하거나 왼쪽에 기능 모듈을 추가하여 컨트롤러의 기능을 확장하십시오. 개방형 Linux 코어를 통해 OPC UA, TSN, 5G 등과 같은 새로운 기술을 통합할 수도 있습니다. 따라서 PLCnext Control은 최고 수준의 미래 경쟁력을 제공합니다.

원격 I/O 시스템

컨트롤 캐비닛 및 필드 설치용 Axioline 제품군 원격 I/O 시스템

컨트롤 캐비닛 및 필드 설치용 원격 I/O 시스템

컨트롤 캐비닛용이면서 특히 빠른 데이터 통신을 위해 제공되는 광범위한 원격 I/O 시스템 중에서 선택하십시오. SafetyBridge 기술을 통해 세이프티 애플리케이션을 PROFIsafe 모듈 등과 함께 구현하거나 세이프티 컨트롤러 없이 구현하십시오. 피닉스컨택트의 I/O 시스템을 피닉스컨택트 프로그래밍 가능 로직 컨트롤러와 완벽하게 결합할 수 있습니다.

컨트롤 캐비닛이 없는 분산된 자동화의 경우 높은 수준의 기능을 가진블록 설계나 혹독한 산업 환경을 위한 매우 견고한 설계가 적용된 I/O 모듈을 사용할 수 있습니다. IO-Link 마스터 및 해당 IO-Link 장치와 함께 디지털 I/O를 사용하여 애플리케이션의 기능 범위를 확장할 수 있습니다.

IEC 61131에 따른 기존 PLC – AXC, ILC, RFC

IEC 61131에 따른 기존 PLC

IEC 61131-3 프로그래밍을 위한 모든 성능 클래스의 기존 PLC

피닉스컨택트는 모든 요구 사항을 위한 광범위한 PLC 제품군을 제공합니다. 중소 규모 시스템의 까다로운 자동화 작업을 위한 적절한 I/O 및 고성능 PLC가 있는 프로그래밍 가능 로직 컨트롤러 기술 중에서 선택하십시오.

모듈형 Axiocontrol 컨트롤러는 최고 수준의 성능, 손쉬운 조작, 혹독한 산업 환경에서의 사용성을 고려하여 설계되었습니다. 특히 견고한 하우징과 뛰어난 EMC 속성은 이를 위한 기반을 제공합니다.

고가용성 및 분산된 자동화가 필요한 경우
IEC 61131 컨트롤 시스템 인텔리전스, 이중화 기술 및 네트워크 연결이 있는 고성능 PLC가
이상적인 솔루션입니다. 통합 광섬유 기반 이중화 기능으로 인해 PLC 오류 또는
교체 시에 무중단 프로세스가 가능합니다. RFC 컨트롤러는 PROFINET을 기반으로 하며 AutoSync 기술 덕분에 자동으로 시스템 이중화를 설정합니다.

빌딩 자동화용 컨트롤러

빌딩 자동화용 컨트롤러
다양한 업무와 함께 구축
빌딩 자동화의 컨트롤 캐비닛
빌딩 자동화용 컨트롤러

강력한 ILC 2050 BI​ 컨트롤러는 빌딩 자동화 작업을 위해 특별히 설계되었습니다. 특히 여기에는 빌딩 인프라의 제어 및 모니터링과 에너지 관리가 포함됩니다.

인라인 시스템의 많은 I/O 컴포넌트를 사용한 확장을 통해 빌딩 인프라 환경의 거의 모든 작업에 대해 모듈형 자동화 스테이션을 손쉽게 설정할 수 있습니다. 해당 소프트웨어를 사용하면 자동화된 빌딩을 손쉽게 IoT 가능하게 만들 수 있습니다.

이점

  • 즉시 사용 가능한 블록의 대규모 라이브러리에서 제공하는 그래픽으로 구성된 제어 기능을 통한 손쉬운 프로그래밍
  • 빌딩 인프라 자동화 기술 분야에 사용되는 모든 기본 통신 프로토콜 지원
  • 지속적인 작동을 방해하지 않고 라이브 엔지니어링 가능
  • 프로그래밍, 모니터링, 소프트웨어 업데이트 및 기능 확장을 위한 원격 액세스를 사용한 비용 효율적인 운영 보장
  • 네트워크의 일관된 암호화, 디지털 시그널링 및 다양한 사용자 역할에 따른 인증을 통한 안전한 운영

제품으로 바로 이동하기
다양한 업무와 함께 구축

이 컨트롤러는 강력한 Niagara 프레임워크를 기반으로 합니다. 여기서 주요 이점은 데이터 표준화를 통해 필드 레벨에서 다양한 버스 시스템 및 프로토콜의 일관된 연결이 가능하다는 것입니다. 이를 위해 Modbus/RTU, BACnet MS/TP 및 LON TP/FT10과 같은 기존 시스템을 위한 수많은 통신 드라이버와 Modbus/TCP, BACnet/IP 및 KNXnet/IP와 같은 IP 기반 프로토콜에 대한 지원이 제공됩니다. 당연히 DALI, M-Bus, SMI 등과 같은 빌딩 관련 프로토콜도 지원됩니다. 통합 네트워크 기능은 여러 컨트롤러로 구성된 전체 시스템 내의 모든 곳에서 모든 데이터 지점을 매우 쉽게 사용할 수 있게 합니다. 특히 MQTT 및 OPC UA와 같은 IoT 프로토콜을 사용하여 외부 데이터 교환이 가능합니다.

각 컨트롤러에는 라이센스가 필요합니다. 기본 버전에는 100개의 데이터 지점과 다양한 프로토콜 지원이 포함되어 있습니다. 확장된 라이센스를 사용하면 데이터 지점 수를 최대 10,000개까지 늘릴 수 있습니다. 드라이버 라이센스를 사용하면 추가 프로토콜을 포함하도록 컨트롤러의 기능 범위를 확장할 수 있습니다. 소프트웨어 업데이트 및 새로운 기능의 이점을 누리려면 유지 관리 라이센스를 사용하는 것이 좋습니다. 이 라이센스는 1년, 3년 또는 5년의 런타임으로 사용할 수 있습니다. 새 릴리스가 1년에 두 번 발급됩니다.
요청 시 고객의 프로젝트에 적합한 라이센스를 선택하는 방법에 대한 조언을 받을 수 있습니다.

빌딩 자동화의 컨트롤 캐비닛

감독자는 여러 타입의 ILC 2050 BI 컨트롤러로 구성된 네트워크의 상위 작업을 위한 서버 기반 자동화 스테이션입니다. 이를 통해 데이터 지점의 중앙 로깅 및 집계와 중앙 알람 관리 및 스케줄링 시스템이 가능합니다.
감독자는 복잡한 시각화를 실현하고 상위 시스템으로의 통합을 단순화합니다. 감독자는 소프트웨어 업데이트 롤아웃과 같은 중앙 관리 작업은 물론 네트워크에서의 사용자 및 인증서 관리를 담당합니다. 또한 TCP/IP 기반 프로토콜을 통해 사용 가능한 데이터 지점으로 제어 작업을 독립적으로 구현할 수 있습니다.

워크벤치는 전체 네트워크에 있는 모든 컨트롤러 및 감독자 스테이션의 프로그래밍 및 관리를 위한 일관된 소프트웨어 인터페이스입니다.
워크벤치에서는 그래픽 편집기로 기능 블록을 연결 및 구성하여 제어 기능을 개발합니다. 진행 중인 작업을 중단하지 않고 변경 사항이 적용됩니다. 모든 데이터 지점의 값이 실시간으로 표시됩니다. 데이터를 일시적으로 덮어쓴 경우 기록을 볼 수 있습니다. 더 복잡한 작업을 위해 자체 생성된 템플릿을 사용하면 대규모 프로젝트에서도 효과적인 워크플로를 더 쉽게 구현할 수 있습니다.