SPT 5/ 4-V-7,5 2RZMCGN/GNYE - PCB 단자대
1227777

출력 회로 보드 터미널, 정격 전류: 41 A, 정격전압(III/2): 630 V, 정격 케이블 사이즈: 6 mm2, 행 수: 1, 행당 핀 수: 4, 제품군: SPT 5/..-V, 간격: 7.5 mm, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 마운팅: 웨이브 솔더링, 전선/PCB 연결 방향: 90 °, 색상: 다색, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 4.6 mm, 전위당 납땜 핀 수: 2, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

시간 절약형 푸쉬-인 연결, 도구 필요 없음
접점의 안정성을 오랫동안 보장하도록 정의된 접촉력
고정된 스크류 드라이버를 사용해 열 수 있는 클림팽 공간으로 인한 편리한 전선 연결
PCB에서 다중 행 배열을 가능하게 하는 수직 연결