cULus Recognized
승인 ID: E60425-19931012| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 단선 전용 | 300 V | 10 A | 24 - 16 | |
| 표준 | 300 V | 8 A | 24 - 16 | |
| D | ||||
| 단선 전용 | 300 V | 10 A | 24 - 16 | |
| 대안 1 | 300 V | 8 A | 24 - 16 | |
인쇄 회로 기판(PCB) TWIN 플러그, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 색상: 밝은 회색, 정격 전류: 10 A, 정격전압(III/2): 320 V, 접점 표면: Sn, 접점 유형: 소켓, 행 수: 1, 핀 수: 4, 제품군: TVFKC 1,5/..-ST, 간격: 5 mm, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 잠금 클립: - 잠금 클립, 플러그인 시스템: COMBICON MSTB 2,5, 연동 장치: 없음, 마운팅: 없음, 포장 타입: 카드보드에 포장됨
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 단선 전용 | 300 V | 10 A | 24 - 16 | |
| 표준 | 300 V | 8 A | 24 - 16 | |
| D | ||||
| 단선 전용 | 300 V | 10 A | 24 - 16 | |
| 대안 1 | 300 V | 8 A | 24 - 16 | |