PC 4/ 3-ST-7,62 CP1 BD:1-3
-
PCB 커넥터
1085816
PCB 커넥터, 정격 케이블 사이즈: 4 mm2, 색상: 녹색, 정격 전류: 20 A, 정격전압(III/2): 630 V, 접점 표면: Sn, 접점 유형: 소켓, 행 수: 1, 핀 수: 3, 제품군: PC 4/..-ST, 간격: 7.62 mm, 연결 방법: 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 스크류 헤드 형태: L 슬롯, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 잠금 클립: - 잠금 클립, 플러그인 시스템: COMBICON PC 4, 연동 장치: 없음, 마운팅: 없음, 포장 타입: 카드보드에 포장됨
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
잘 알려진 연결 원리를 통해 전세계적인 사용 가능
최대 접촉력으로 인한 낮은 온도 상승
2개의 전선 연결 허용
온도 및 전원 변동 시에 우수한 안전성을 제공하는 통합 이중 스틸 스프링