CSA
승인 ID: 2122203정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
60 V | 7 A | 30 - 12 | ||
분기당 | 60 V | 1 A | 30 - 12 |
cUL Recognized
승인 ID: E238705정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
60 V | 7 A | 30 - 12 | ||
분기당 | 60 V | 1 A | 30 - 12 |
UL 승인됨
승인 ID: E238705정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
60 V | 7 A | 30 - 12 | ||
분기당 | 60 V | 1 A | 30 - 12 |
CSAus
승인 ID: 2122203정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
60 V | 7 A | 30 - 12 | ||
분기당 | 60 V | 1 A | 30 - 12 |