QPD W 4PE2,5 6-11 M20 1,0 EX - 패널 피드스루
1411394

QUICKON 패널 피드스루, 위험 영역용, 4핀+PE, 1.0 mm2... 2.5 mm2/QUICKON 너트 있음, 검정색, 6 mm ... 11 mm 케이블 직경용, M20 연결 스레드, 5개의 용접된 2.5 mm2 케이블 전선 있음, 1.0 m 길이, 끝 부분 직선 절단

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

혁신 및 시간 절약 - 현장 연결 작업 시 최대 80 %의 시간을 절약해 주는 QUICKON 빠른 연결
완전한 견고함: 광범위한 적용 분야를 위한 IP68/IP69K 및 IK07 보호의 하우징
DIN EN 0105에 따른 터치손상방지 및 오접속을 방지하는 기계적 코딩으로 인한 보다 안전한 연결
효율성 - 패널 피드스루를 사용하여 케이블 연결을 위해 장치를 열 필요가 없음