NBC-R4OC/1,5-BC6A/R4OC-RD - 패치 케이블
1697675

패치 케이블, RJ45/IP20 직선 켜짐 RJ45/IP20 직선, 케이블 길이: 1.5 m, 핀 수: 8, 10 Gbps, CAT6A, 케이블 사이즈: AWG 26- 26, Ethernet, 4x2xAWG26/7; S/FTP, 빨간색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품


이점

사무실, 건물 및 보호된 산업용 애플리케이션(예: 컨트롤 캐비닛)에 적합
CE, UL, WEEE 및 EAC를 통한 전세계적인 승인
안정적인 잠금 클립 보호를 통한 안전한 연결 및 분리
360° 차폐로 인한 이상적인 EMC 속성
PoE++를 통한 동시 전원 전송
최대 10 Gbps(CAT6A)의 미래 경쟁력을 보장하는 고속 데이터 전송