배터리 고정용 마운팅 세트 - BATTERY MOUNTING CASE
2320458

DIN 레일에 마운트할 수 없는 배터리 마운팅에 사용됩니다.


제품의 세부 정보


마운팅 세트, 구성품: 범용 패널 마운트 또는 표면 마운트용 배터리 프레임, 칼라가 있는 십자형 맞춤못 2개(M6), 스크류 2개(M6 x 140), 와셔 2개(6.4 x 12), 고정 브래킷이 있는 배터리 고정 브래킷 1개 및 스크류 4개(M3 x 14)



제품 타입 마운팅 소재

464 mm
높이 201 mm
깊이 205 mm

하우징 소재 스틸, 파우더 코팅

주변 조건
충격(작동) 15g, 11 ms, half sine (IEC 60068-2-27)
진동(작동) 0,7g (DNV-GL / IEC 60068-2-6)

DNV GL 데이터
Vibration Class A

항목 번호 2320458
패키지 단위 1 pc
최소 주문 수량 1 pc
제품 키 CMUEZ9
카탈로그 페이지 339페이지(C-4-2019)
GTIN 4046356933131
개당 중량(패키지 포함) 5.41 g
개당 중량(패키지 제외) 5,892 g
관세 번호 73269098
원산지 DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27059290
ECLASS-10.0.1 27059290
ECLASS-11.0 27059090

ETIM

ETIM 8.0 EC002839

UNSPSC

UNSPSC 21.0 26111700

DNV GL

승인 ID: TAA0000265
Approval Specification Data
정격 전압 UN 정격 전류 IN 케이블 사이즈 AWG 케이블 사이즈 mm2
41 A - 6

LR

승인 ID: 17/20032

BV

승인 ID: 41516/B0 BV

ABS

승인 ID: 22-2244289-PDA