다이오드 블록
EMG 45-DIO14M/LP - 2950132
램프 테스트 모듈, 공통 음극이 있는 2개의 다이오드: 7개의 쌍 있음, 공통 트리거링 있음
EMG 다이오드 모듈과 같은 기능 모듈은 시스템을 역극성으로부터 보호하고 결함 시그널링 시스템의 메시지를 디커플링합니다. 터치손상방지 및 방진 컨트롤 캐비닛 하우징에 장착된 기능 모듈을 사용하여 다이오드 컴포넌트를 시스템에 전문적으로 통합할 수 있습니다. EMG 램프 테스트 모듈은 결함 시그널링 기술의 신호를 영향 없이 디커플링하고 램프를 개별적으로 또는 중앙에서 테스트하는 데 사용할 수 있습니다.
추가 정보램프 테스트 모듈, 공통 음극이 있는 2개의 다이오드: 7개의 쌍 있음, 공통 트리거링 있음
다이오드 모듈, 4개의 다이오드 있음, 개별 배선됨, 다이오드 타입 1N 4007
램프 테스트 모듈, 공통 음극이 있는 2개의 다이오드: 16개의 쌍 있음, 공통 트리거링 있음
다이오드 모듈, 7개의 다이오드 있음, 공통 양극, 다이오드 타입 1N 4007
다이오드 모듈, 14개의 다이오드 있음, 공통 양극, 다이오드 타입 1N 4007
다이오드 모듈, 8개의 다이오드 있음, 개별 배선됨, 다이오드 타입 1N 4007
다이오드 모듈, 4개의 다이오드 있음, 개별 배선됨, 다이오드 타입 1N 5408
다이오드 모듈, 8개의 다이오드 있음, 개별 배선 가능, 다이오드 타입 1N 5408
다이오드 모듈, 32개의 다이오드 있음, 공통 양극, 다이오드 타입 1N 4007
다이오드 모듈, 32 1N 4007 다이오드를 사용한 확장용, 공통 음극형