모터, 머신 및 시스템 모니터링
모터, 머신 및 시스템 모니터링은 연속 상태 모니터링의 필수적인 부분입니다. 중요한 시스템 파라미터를 지속적으로 파악하면서 조기에 경고 메시지에 대응하고 시스템 부품을 선택적으로 종료하십시오. 모터 모니터링 및 시스템 모니터링을 위한 피닉스컨택트의 비용 효율적인 제품이 이러한 작업에 도움이 됩니다.
추가 정보모터 매니저 모터 및 시스템을 보호: 중요한 모든 부하 상태 감지
CONTACTRON 제품군의 모터 매니저는 모터 및 드라이브의 과부하 및 부족 부하, 기능, 오염 및 마모를 모니터링합니다. 중요한 부하 상태를 조기에 감지하고 모터와 고가의 시스템 컴포넌트를 동시에 보호하십시오.
머신 매니저 모터와 기계의 에너지를 정확하게 측정하십시오.
모터 및 기계 모니터링: 전자 기계 관리를 통해 모터, 기계 또는 기타 3상 부하의 정밀 에너지 측정을 수행하고 해당 주요 파라미터를 표시 및 모니터링할 수 있습니다.
모니터링 릴레이 및 전류 릴레이 높은 시스템 가용성 보장
피닉스컨택트의 모니터링 릴레이 및 전류 모니터를 사용하면 오류 발생 즉시 탐지할 수 있습니다. 따라서 시스템 가용성을 높일 수 있고 높은 비용이 발생하는 다운타임 및 수리를 방지할 수 있습니다. 설정된 제한 값을 초과하거나 도달하지 못한 경우 시스템 부품을 선택적으로 종료하거나 오류를 컨트롤러에 보고할 수 있습니다.
PV 스트링 모니터링 태양광 전력을 효율적으로 사용하십시오.
오류 탐지 및 효율성 증가: PV 시스템은 최단 시간 내에 최대 에너지 산출량을 달성해야 합니다. SOLARCHECK를 사용하면 손상된 패널, 결함 있는 접점 또는 케이블링에 의해 발생할 수 있는 개별 스트링의 전력 손실에 즉각적으로 대응할 수 있습니다.
기능 모듈 보호 및 디커플링
EMG 다이오드 모듈과 같은 기능 모듈은 시스템을 역극성으로부터 보호하고 결함 보고 시스템의 메시지를 디커플링합니다. 터치손상방지 및 방진 컨트롤 캐비닛 하우징 내부의 기능 모듈을 사용하여 다이오드 모듈을 시스템에 전문적으로 통합할 수 있습니다. EMG 램프 테스트 모듈은 서지 없이 결함 보고 시스템의 신호를 디커플링하며 램프의 개별 또는 중앙 테스트에 사용할 수 있습니다.
드롭 인디케이터 릴레이 위험 상태 및 작동 상태의 표시
드롭 인디케이터 또는 신호 표시 릴레이는 제어실, 제어 패널 및 모형도에서 상태 인디케이터로 사용됩니다. 사전 정의된 접점 할당으로 인해 신속한 시운전이 가능합니다. 이를 지원하기 위해 반자동 및 완전 자동 디자인 제품은 명확하게 배열된 디스플레이 표면을 특징으로 합니다. 견고한 설계는 외부 주변 환경에서도 안정적인 작동을 보장합니다.
결함 보고 시스템 안정적인 시스템 작동을 위한 컴팩트 메시지
결함 보고 시스템은 현재 시스템 상태에 대한 필수 개요 정보를 제공합니다. 이 시스템은 모든 작동 상태 및 오류 상황에서 시스템을 안전하게 제어하기 위해 필요한 정보를 제공합니다.
향상된 시스템 투명성 덕분에 결함을 제거하기 위한 현장 유지 관리 작업이 최적화됩니다. 옵션으로 기존 통신 프로토콜을 사용하여 데이터를 상위 레벨 제어실로 전달할 수 있습니다.