MBK - 미니 피드스루 단자대
1401019

미니 피드스루 단자대, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 17.5 A, 연결 수: 2, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 2.5 mm2, 마운팅 타입: NS 15, 색상: 회색

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

MBK ... 미니 스트립 단자대 및 해당 변형 제품은 전형적인 원형 형태의 MBK ... 제품군에 해당합니다.
컴팩트 설계 및 15 mm DIN 레일 마운팅 옵션을 사용한 공간 절약
모든 단자점의 마킹을 통한 명확한 연결
표준화된 플러그-인 브리지를 사용한 손쉬운 전위 분배