FO 컨버터 - PSI-MOS-RS485W2/FO 850 T
2708326

통합 광학 진단이 있는 FO 컨버터, 알람 접점, 최대 500 kbps의 RS-485 2선 버스 시스템(SUCONET K, Modbus ...)용, NRZ 코딩, 2개의 FO 인터페이스가 있는 T-커플러(BFOC), 850 nm, PCF/유리 섬유 케이블(멀티모드)용


제품의 세부 정보


PSI-MOS-RS485W2/FO... FO 컨버터는 프로토콜 트랜스패어런트 방식으로 전기 데이터 신호를 광 데이터 신호로 변환합니다. 통합 광학 진단으로 인해 설치뿐만 아니라 작동 도중에 FO 경로의 영구 모니터링이 가능합니다. 광섬유 경로의 신호 출력이 위험 레벨 아래로 내려가면 플로팅 스위치 접점이 활성화됩니다. PSI-MOS-RS485W2/FO... T T-커플러는 인터페이스를 2개의 FO 케이블용으로 변환할 수 있게 합니다. 이 장치를 사용하여 시스템 가용성을 향상시키는 선형 구조 및 이중화 구조를 만들 수 있습니다.



활용 제한
EMC 참고 EMC: 클래스 A 제품, 다운로드 영역에서 제조업체의 선언 참조
활용 제한
CCCex 참고 중국에서는 폭발 위험이 있는 영역에서의 사용이 허용되지 않습니다.

제품 타입 미디어 컨버터
MTTF 652 연도 (SN 29500 표준, 온도 25°C, 작동 싸이클 21%)
286 연도 (SN 29500 표준, 온도 40°C, 작동 싸이클 34.25%)
118 연도 (SN 29500 표준, 온도 40°C, 작동 싸이클 100%)
MTBF 159 연도 (Telcordia 표준, 온도 25°C, 21% 작동 싸이클(1주일에 5일, 1일에 8시간))
24 연도 (Telcordia 표준, 온도 40°C, 34.25% 작동 싸이클(1주일에 5일, 1일에 12시간))

전기적 절연 VCC // RS-485
정격 상태에서 최대 전력 손실 2.88 W
테스트 전압 데이터 인터페이스/전원 공급 1.5 kVrms (50 Hz, 1 min.)
공급
공급 전압 범위 18 V DC ... 30 V DC (플러그타입 COMBICON 스크류 단자대 경유)
정격 공급 전압 24 V DC (UL에 따름)
일반 전류 소모량 120 mA (24 V DC)
최대 전류 소모량 130 mA
≤ 2 A (DIN 레일 커넥터를 통해 연결 스테이션에서 작동용)
연결 타입 COMBICON 플러그 삽입 스크류 단자대

출력 이름 릴레이 출력
출력 설명 알람 출력
출력 수 1
최대 스위칭 전압 60 V DC (저항성 부하, 일반 부하)
30 V AC (저항성 부하)
42 V AC (피크, 저항성 부하)
제한 연속 전류 0.46 A

공급
연결 타입 COMBICON 플러그 삽입 스크류 단자대
토크 0.56 Nm ... 0.79 Nm

비트 왜곡, 입력 ± 35 % (허용됨)
비트 왜곡, 출력 < 6.25 %
비트 지연 ≤ 1 Bit
신호 Modbus
S-버스
Suconet K
J-BUS
DATA HIGHWAY
데이터: 광학 FO
채널 수 2
전송 용량, 최소 -4 dBm (200/230 µm)
-17.6 dBm (50/125 µm)
-14 dBm (62,5/125 µm)
3 dB 시스템 리저브를 포함한 전송 길이 2800 m (퀵 마운트 커넥터 포함 F-K 200/230 8 dB/km)
4200 m (F-G 50/125 2.5 dB/km)
3300 m (F-G 62.5/125 3.0 dB/km)
전송 프로토콜 RS-485 인터페이스용 프로토콜
연결 타입 B-FOC (ST®)
파장 850 nm
최소 리시버 감도 -32.5 dBm (50/125 µm)
-32.5 dBm (62,5/125 µm)
-32.1 dBm (200/230 µm)
최대 리시버 감도 -3 dBm (200/230 µm)
전송 매체 PCF 파이버
멀티 모드 광섬유
데이터: RS-485 인터페이스, 2선
직렬 전송 속도 4.8/ 9.6/ 19.2/ 38.4/ 57.6/ 75/ 93.75/ 115.2/ 136/ 187.5/ 375/ 500 kbps
연결 타입 플러그타입 스크류 연결
전송 길이 ≤ 1200 m (데이터 전송 속도에 따라 다름, 차폐, 트위스트 데이터 케이블 포함)
종단 저항기 390 Ω (연결 가능)
220 Ω
390 Ω
연선 최대 사이즈 2.5 mm²
최소 연선 사이즈 0.2 mm²
최대 단선 사이즈 2.5 mm²
최소 단선 사이즈 0.2 mm²
최대 케이블 사이즈 AWG 14
최소 AWG 케이블 사이즈 24
전송 매체 구리
파일 포맷/코딩 UART (11/10 비트 전환 가능; NRZ), 슬립 허용
데이터 방향 스위칭 자동 컨트롤

35 mm
높이 99 mm
깊이 105 mm

색상 회색
소재 PA 6.6-FR (하우징)

FO 케이블
광섬유 타입 200/230 µm
50/125 µm
62.5/125 µm
PCF 섬유
광섬유

주변 조건
보호 수준 IP20
주변 온도(작동) -20 °C ... 60 °C
주변 온도(보관/운송) -40 °C ... 85 °C
고도 ≤ 5000 m (제한 사항은 고도 운영에 대한 제조업체의 사양을 참조)
≤ 2000 m (위험 지역)
허용 습도(작동) 30 % ... 95 % (응축 없음)

CE
명칭 CE
인증 CE 인증
CE
명칭 ATEX
ID  II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
인증 UL 21 ATEX 2550X
참고 설명서의 특수 설치 지침을 따르십시오.
CE
명칭 ATEX, FO 인터페이스
ID  II (2) G [Ex op is Gb] IIC
 II (2) D [Ex op is Db] IIIC
인증 PTB 06 ATEX 2042 U
참고 설명서의 특수 설치 지침을 따르십시오.
CE
명칭 IECEx
ID Ex ec IIC T4 Gc
인증 IECEx ULD 21.00013X
CE
명칭 UL, 미국 / 캐나다
ID Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 Gc
Ex ec IIC T4 Gc X
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D
CE
명칭 대한민국용 KC 인증
인증 MSIP-REI-PCK-2708326
CE
명칭 부식성 가스 테스트
ID ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A
CE
명칭 조선
ID DNV GL
DNV GL 데이터
Temperature B
Humidity A
Vibration A
EMC B
Enclosure Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board

전자파 호환성 EMC 지침 2014/30/EU 준수
노이즈 방출 EN 55011
노이즈 내성 EN 61000-6-2:2005
정전기 방전
표준/규정 EN 61000-4-2
정전기 방전
접점 방전 ± 6 kV
공기에 방전 ± 8 kV
주석 기준 B
전자기 HF 필드
표준/규정 EN 61000-4-3
전자기 HF 필드
필드 강도 10 V/m
주석 기준 A
빠른 트랜션트(burst)
표준/규정 EN 61000-4-4
빠른 트랜션트(burst)
입력 ± 2 kV
신호 ± 2 kV
주석 기준 B
서지 전류 부하(서지)
표준/규정 EN 61000-4-5
서지 전류 부하(서지)
입력 ± 0.5 kV
신호 ± 1 kV
주석 기준 B
전도성 간섭
표준/규정 EN 61000-4-6
전도성 간섭
주석 기준 A
전압 10 V
방출 간섭
표준/규정 EN 55011
주석 클래스 A, 산업용 애플리케이션
기준 A 지정된 제한 범위 내 정상 작동 동작.
기준 B 장치 자체에 의해 수정되는 작동 동작에 대한 일시적인 손상.

코팅 적용을 손상시킬 수 있는 물질 없음 P-VW 3.10.7 57 65 0 VW-AUDI-Seat 중앙 표준에 따름

마운트 타입 DIN 레일 마운팅

항목 번호 2708326
패키지 단위 1 pc
최소 주문 수량 1 pc
제품 키 DNC212
카탈로그 페이지 435페이지(C-6-2019)
GTIN 4017918974022
개당 중량(패키지 포함) 264.1 g
개당 중량(패키지 제외) 210.08 g
관세 번호 85176200
원산지 DE


ECLASS

ECLASS-9.0 19170114
ECLASS-10.0.1 19170132
ECLASS-11.0 19170411

ETIM

ETIM 8.0 EC001467

UNSPSC

UNSPSC 21.0 43201500

EAC

승인 ID: TR TS_D_01871-19

DNV GL

승인 ID: TAA00001KR
Approval Specification Data
정격 전압 UN 정격 전류 IN 케이블 사이즈 AWG 케이블 사이즈 mm2

KC

승인 ID: MSIP-REI-PCK-2708326

UL Listed

승인 ID: FILE E 238705

cUL Listed

승인 ID: FILE E 238705

ATEX

승인 ID: PTB 06 ATEX 2042U
Approval Specification Data
정격 전압 UN 정격 전류 IN 케이블 사이즈 AWG 케이블 사이즈 mm2

ATEX

승인 ID: PxCIF06ATEX2708261X

cUL Listed

승인 ID: FILE E 199827

UL Listed

승인 ID: FILE E 199827

IECEx

승인 ID: IECEx ULD 21.0013X

ATEX

승인 ID: UL 21 ATEX 2550X

cULus Listed

cULus Listed


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS 환경 친화적 사용 기간 = 50 년
위험 물질에 대한 정보는 "다운로드" 아래의 제조업체 사양을 참조하십시오.

호환 가능한 제품



이점

DIN 레일 커넥터를 사용하여 모듈형 방식으로 PSI 구리 리피터와 결합 가능
DIN 레일 커넥터를 통해 라우팅되는 공급 전압 및 데이터 신호
COMBICON 스크류 단자대를 통해 연결할 수 있습니다.
자동 데이터 속도 탐지 또는 DIP 스위치를 통한 고정 데이터 속도 설정
모든 인터페이스 간 고품질 전기 절연(RS-485 // 광섬유 포트 // 전원 공급 // DIN 레일 커넥터)
옵션 시스템 전원 공급 장치를 통한 이중화 전원 공급 가능
영역 2에서 사용 승인됨
영역 1의 장치에 직접 연결하기 위한 본질 안전 광섬유 인터페이스(Ex op is)
FO 경로의 연속 모니터링을 위한 통합 광학 진단
중요한 FO 경로와 관련된 사전 경고를 위한 플로팅 스위치 접점
최대 500 kbps의 데이터 속도에 적합
모든 케스케이딩 깊이를 위한 비트 리타이밍
DNV GL에 따른 조선업 분야 승인